text.skipToContent text.skipToNavigation

Schnellkupplungskörper, Edelstahl, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde, Cv 0,2, Blaue Kodierung

Part #: SS-QC4-B-4PFK5

Specifications

Attribute Value
Air Inclusion 0,3 cm3
Body Material Edelstahl 316
Cleaning Process Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 Zoll
Connection 1 Type NPT Innengewinde
CV Maximum 0,2 - bei Verbindung mit einem DESO-Stecker, 0,3 - bei Verbindung mit einem SESO-Stecker
Lubricant Dow Corning 111
O-Ring Material Fluorkautschuk FPM
Pressure Rating Coupled at Max Temp 17,2 BAR bei 204 °C /250 PSIG bei 400 °F
Pressure Rating Coupled at Room Temp 206 BAR bei 21 °C /3000 PSIG bei 70 °F
Pressure Rating Uncoupled at Room Temp 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
Pressure/Temp Rating (Coupling and Uncoupling) 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
Series QC4
Special Sleeve Blau kodierte Hülse
Spillage 0,3 cm3
Testing 0,3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Bodies

Make quick, easy connections with Swagelok quick connects for applications requiring frequent connections, minimal air inclusion and minimal spillage.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warning: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Schnellkupplungskörper, Edelstahl, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde, Cv 0,2, Blaue Kodierung

Part #: SS-QC4-B-4PFK5
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Bodies
Make quick, easy connections with Swagelok quick connects for applications requiring frequent connections, minimal air inclusion and minimal spillage.

Specifications

SS-QC4-B-4PFK5 — Schnellkupplungskörper, Edelstahl, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde, Cv 0,2, Blaue Kodierung

Attribute Value
Air Inclusion 0,3 cm3
Body Material Edelstahl 316
Cleaning Process Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 Zoll
Connection 1 Type NPT Innengewinde
CV Maximum 0,2 - bei Verbindung mit einem DESO-Stecker, 0,3 - bei Verbindung mit einem SESO-Stecker
Lubricant Dow Corning 111
O-Ring Material Fluorkautschuk FPM
Pressure Rating Coupled at Max Temp 17,2 BAR bei 204 °C /250 PSIG bei 400 °F
Pressure Rating Coupled at Room Temp 206 BAR bei 21 °C /3000 PSIG bei 70 °F
Pressure Rating Uncoupled at Room Temp 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
Pressure/Temp Rating (Coupling and Uncoupling) 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
Series QC4
Special Sleeve Blau kodierte Hülse
Spillage 0,3 cm3
Testing 0,3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
B-QC4-B-2PF Laiton 1/8 po Filetage NPT femelle - - View Product
B-QC4-B-2PM Laiton 1/8 po Filetage NPT mâle - - View Product
B-QC4-B-400 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
B-QC4-B-4MT Laiton 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - View Product
B-QC4-B-4PF Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle - - View Product
B-QC4-B-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - View Product
B-QC4-B-6M0 Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
B-QC6-B-4PF Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle - - View Product
B-QC6-B-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - View Product
B-QC6-B-600 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
B-QC6-B-6PF Laiton 3/8 po Filetage NPT femelle - - View Product
B-QC6-B-6PM Laiton 3/8 po Filetage NPT mâle - - View Product
B-QC8-B-810 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
B-QC8-B-8PF Laiton 1/2 po Filetage NPT femelle - - View Product
B-QC8-B-8PM Laiton 1/2 po Filetage NPT mâle - - View Product
SS-QC4-B-200 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-QC4-B-2PF Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle - - View Product
SS-QC4-B-2PM Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - View Product
SS-QC4-B-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-QC4-B-400IS Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-QC4-B-400K1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-QC4-B-400K2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-QC4-B-400K3 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-QC4-B-400K4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-QC4-B-400K5 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-QC4-B-400-SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-QC4-B-4FT Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage conique ISO - - View Product
SS-QC4-B-4MT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - View Product
SS-QC4-B-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - View Product
SS-QC4-B-4PFEP Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage NPT - - View Product
SS-QC4-B-4PFJA Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - View Product
SS-QC4-B-4PFK1 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - View Product
SS-QC4-B-4PFK2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - View Product
SS-QC4-B-4PFK3 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - View Product
SS-QC4-B-4PFK4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - View Product
SS-QC4-B-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - View Product
SS-QC4-B-4PMEP Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - View Product
SS-QC4-B-4PMK1 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - View Product
SS-QC4-B-4PMK2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - View Product
SS-QC4-B-4PMK3 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - View Product
SS-QC4-B-4PMK4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - View Product
SS-QC4-B-4PMK5 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - View Product
SS-QC4-B-4PMKR Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - View Product
SS-QC4-B-4PM-SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - View Product
SS-QC4-B-6M0 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-QC6-B-10M0 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-QC6-B-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - View Product
SS-QC6-B-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - View Product
SS-QC6-B-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-QC6-B-600IS Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-QC6-B-600K1 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-QC6-B-600K2 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-QC6-B-600K3 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-QC6-B-6MT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ - - View Product
SS-QC6-B-6PF 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - View Product
SS-QC6-B-6PM 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-QC6-B-6PMIS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-QC8-B-12M0 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC8-B-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC8-B-810K5 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC8-B-8FT Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde - - View Product
SS-QC8-B-8MT Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - View Product
SS-QC8-B-8PF Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - View Product
SS-QC8-B-8PM Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - View Product

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.