text.skipToContent text.skipToNavigation

Corps de raccord rapide d'instrumentation en acier inoxydable, Cv de 0,5, raccord pour tube Swagelok 3/8 po, clé noire

Referencia #: SS-QC6-B-600K1

Especificaciones

Atributo Valor
Inclusión de aire 1 cm3
Material del Cuerpo Acier inoxydable 316
Proceso de Limpieza Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/8 po
Tipo de conexión 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Cv Máximo 0,5 en association avec une tige DESO ; 0,9 en association avec une tige SESO
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica Élastomère fluorocarboné FKM
Rango de presión acoplado a máx. temp. 250 PSIG À 400°F / 17,2 BAR À 204°C
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 1500 PSIG À 70°F / 103 BAR À 21°C
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Serie QC6
Funda Especial Manchon à clé noire
Derrame 1 cm3
Pruebas 1 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Bases

Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Corps de raccord rapide d'instrumentation en acier inoxydable, Cv de 0,5, raccord pour tube Swagelok 3/8 po, clé noire

Referencia #: SS-QC6-B-600K1
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Bases
Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

Especificaciones

SS-QC6-B-600K1 — Corps de raccord rapide d'instrumentation en acier inoxydable, Cv de 0,5, raccord pour tube Swagelok 3/8 po, clé noire

Atributo Valor
Inclusión de aire 1 cm3
Material del Cuerpo Acier inoxydable 316
Proceso de Limpieza Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/8 po
Tipo de conexión 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Cv Máximo 0,5 en association avec une tige DESO ; 0,9 en association avec une tige SESO
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica Élastomère fluorocarboné FKM
Rango de presión acoplado a máx. temp. 250 PSIG À 400°F / 17,2 BAR À 204°C
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 1500 PSIG À 70°F / 103 BAR À 21°C
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Serie QC6
Funda Especial Manchon à clé noire
Derrame 1 cm3
Pruebas 1 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-QC4-B-2PF Laiton 1/8 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
B-QC4-B-2PM Latón 1/8 pulg. NPT macho - - Ver producto
B-QC4-B-400 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
B-QC4-B-4MT Latón 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - Ver producto
B-QC4-B-4PF Latón 1/4 pulg. NPT hembra - - Ver producto
B-QC4-B-4PM Latón 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
B-QC4-B-6M0 Latón 6 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
B-QC6-B-4PF Latón 1/4 pulg. NPT hembra - - Ver producto
B-QC6-B-4PM Latón 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
B-QC6-B-600 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
B-QC6-B-6PF Latón 3/8 pulg. NPT hembra - - Ver producto
B-QC6-B-6PM Latón 3/8 pulg. NPT macho - - Ver producto
B-QC8-B-810 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
B-QC8-B-8PF Latón 1/2 pulg. NPT hembra - - Ver producto
B-QC8-B-8PM Latón 1/2 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-QC4-B-200 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-B-2PF Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QC4-B-2PM Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-QC4-B-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-B-400IS 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-B-400K1 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-B-400K2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-B-400K3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-B-400K4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-B-400K5 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC4-B-400-SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC4-B-4FT Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage conique ISO - - Ver producto
SS-QC4-B-4MT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - Ver producto
SS-QC4-B-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFEP Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFJA Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK1 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK3 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK5 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QC4-B-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMEP Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK1 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK3 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK5 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMKR Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Außengewinde - - Ver producto
SS-QC4-B-4PM-SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Außengewinde - - Ver producto
SS-QC4-B-6M0 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC6-B-10M0 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC6-B-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-QC6-B-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-QC6-B-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC6-B-600IS Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC6-B-600K2 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC6-B-600K3 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC6-B-6MT Edelstahl 316 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - Ver producto
SS-QC6-B-6PF Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-QC6-B-6PM Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-QC6-B-6PMIS Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-QC8-B-12M0 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC8-B-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC8-B-810K5 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC8-B-8FT Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde - - Ver producto
SS-QC8-B-8MT Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - Ver producto
SS-QC8-B-8PF Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-QC8-B-8PM Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.