text.skipToContent text.skipToNavigation

ANSI-Flanschadapter Edelstahl, 12 mm Rohrverschraubung, Flanschgröße 1/2 Zoll, Klasse 150

Код изделия: SS-12M0-F8-150

Технические характеристики

Атрибут Значение
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 12 mm
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Größe Verbindung 2 NPS 1/2 Zoll
Typ Verbindung 2 ANSI Flansche, Klasse 150
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020230
eClass (5.1.4) 37020205
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141710
UNSPSC (10.0) 40142404
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40173103
UNSPSC (17.1001) 40173103
Gerade Ausführungen

Einfacher Übergang von Rohren auf Schläuche für kontinuierlichen Durchfluss mit Swagelok-Rohrverschraubungen.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Предупреждение: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

ANSI-Flanschadapter Edelstahl, 12 mm Rohrverschraubung, Flanschgröße 1/2 Zoll, Klasse 150

Код изделия: SS-12M0-F8-150
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Gerade Ausführungen
Einfacher Übergang von Rohren auf Schläuche für kontinuierlichen Durchfluss mit Swagelok-Rohrverschraubungen.

Технические характеристики

SS-12M0-F8-150 — ANSI-Flanschadapter Edelstahl, 12 mm Rohrverschraubung, Flanschgröße 1/2 Zoll, Klasse 150

Атрибут Значение
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 12 mm
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Größe Verbindung 2 NPS 1/2 Zoll
Typ Verbindung 2 ANSI Flansche, Klasse 150
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020230
eClass (5.1.4) 37020205
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141710
UNSPSC (10.0) 40142404
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40173103
UNSPSC (17.1001) 40173103
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
SS-10M0-F8-150 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord pour tube Swagelok® Diam. nominal 1/2 po Bride ANSI, classe 150 Просмотр изделия
SS-1210-F12-150 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 3/4 po Bride ANSI, classe 150 Просмотр изделия
SS-1210-F12-300 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 3/4 po Bride ANSI, classe 300 Просмотр изделия
SS-1210-F12-600 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord pour tube Swagelok® Diam. nominal 3/4 po Bride ANSI, classe 600 Просмотр изделия
SS-1210-F16-150 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 1 po Bride ANSI, classe 150 Просмотр изделия
SS-12M0-F12-600 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord pour tube Swagelok® Diam. nominal 3/4 po Bride ANSI, classe 600 Просмотр изделия
SS-12M0-F32-150 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord pour tube Swagelok® Diam. nominal 2 po Bride ANSI, classe 150 Просмотр изделия
SS-12M0-F32-300 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord pour tube Swagelok® Diam. nominal 2 po Bride ANSI, classe 300 Просмотр изделия
SS-12M0-F8-300 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 1/2 po Bride ANSI, classe 300 Просмотр изделия
SS-1610-F16-150 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 1 po Bride ANSI, classe 150 Просмотр изделия
SS-1610-F16-300 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 1 po Bride ANSI, classe 300 Просмотр изделия
SS-1610-F16-600 Acier inoxydable 316 1 po Raccord pour tube Swagelok® Diam. nominal 1 po Bride ANSI, classe 600 Просмотр изделия
SS-1610-F32-150 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 2 po Bride ANSI, classe 150 Просмотр изделия
SS-600-F8-150 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® Diam. nominal 1/2 po Bride ANSI, classe 150 Просмотр изделия
SS-600-F8-300 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® Diam. nominal 1/2 po Bride ANSI, classe 300 Просмотр изделия
SS-810-F12-150 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 3/4 po Bride ANSI, classe 150 Просмотр изделия
SS-810-F12-300 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 3/4 po Bride ANSI, classe 300 Просмотр изделия
SS-810-F12-600 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® Diam. nominal 3/4 po Bride ANSI, classe 600 Просмотр изделия
SS-810-F16-150 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 1 po Bride ANSI, classe 150 Просмотр изделия
SS-810-F16-300 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 1 po Bride ANSI, classe 300 Просмотр изделия
SS-810-F16-600 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® Diam. nominal 1 po Bride ANSI, classe 600 Просмотр изделия
SS-810-F32-150 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 2 po Bride ANSI, classe 150 Просмотр изделия
SS-810-F8-150 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 1/2 po Bride ANSI, classe 150 Просмотр изделия
SS-810-F8-300 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 1/2 po Bride ANSI, classe 300 Просмотр изделия
SS-810-F8-600 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 1/2 po Bride ANSI, classe 600 Просмотр изделия

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.