text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccordement de flexible push-on multifonctions, adaptateur pour tube 1/2 po en acier inoxydable, diam. flexible 1/2 po

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable
Dimension du raccordement 1 1/2 po
Type du raccordement 1 Adaptateur pour tube Swagelok®
Matériau de raccordement d’extrémité Acier inoxydable 316
Diamètre du flexible 1/2 po
eClass (4.1) 37110306
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 40141504
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Raccordements d'extrémité

Certains raccordements destinés à divers flexibles et tubes souples Swagelok facilitent une installation sur site. La sélection comprend les raccords pour tube Swagelok, les adaptateurs pour tube Swagelok, les raccords NPT, les raccords filetés mâles ISO/BSP mâles et les raccords unions.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Raccordement de flexible push-on multifonctions, adaptateur pour tube 1/2 po en acier inoxydable, diam. flexible 1/2 po

Réf. pièce : SS-PB8-TA8
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Raccordements d'extrémité

Certains raccordements destinés à divers flexibles et tubes souples Swagelok facilitent une installation sur site. La sélection comprend les raccords pour tube Swagelok, les adaptateurs pour tube Swagelok, les raccords NPT, les raccords filetés mâles ISO/BSP mâles et les raccords unions.

Spécifications

SS-PB8-TA8 — Raccordement de flexible push-on multifonctions, adaptateur pour tube 1/2 po en acier inoxydable, diam. flexible 1/2 po

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable
Dimension du raccordement 1 1/2 po
Type du raccordement 1 Adaptateur pour tube Swagelok®
Matériau de raccordement d’extrémité Acier inoxydable 316
Diamètre du flexible 1/2 po
eClass (4.1) 37110306
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 40141504
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-PB12-PM12 Laiton 3/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
B-PB12-TA12 Laiton 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
B-PB4-MT4 Laiton 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - Afficher le produit
B-PB4-PM4 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
B-PB4-TA4 Laiton 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
B-PB6-MT6 Laiton 3/8 po Filetage conique ISO mâle - - Afficher le produit
B-PB6-PM4 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
B-PB6-PM6 Laiton 3/8 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
B-PB6-TA6 Laiton 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
B-PB6-TM10 Laiton 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
B-PB8-PM8 Laiton 1/2 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
B-PB8-TA8 Laiton 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
B-PB8-TM12 Laiton 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-PB12-PM12 Acier inoxydable 3/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-PB12-TA12 Acier inoxydable 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-PB16-TA16 Acier inoxydable 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-PB4-6 Acier inoxydable 1/4 po Insert pour flexible push-on multifonctions - - Afficher le produit
SS-PB4-MT4 Acier inoxydable 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - Afficher le produit
SS-PB4-PM4 Acier inoxydable 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-PB4-SL4 Acier inoxydable 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-PB4-TA4 Acier inoxydable 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-PB4-TM6 Acier inoxydable 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-PB4-TM8 Acier inoxydable 8 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-PB6-6 Acier inoxydable 3/8 po Insert pour flexible push-on multifonctions - - Afficher le produit
SS-PB6-MT6 Acier inoxydable 3/8 po Filetage conique ISO mâle - - Afficher le produit
SS-PB6-PM4 Acier inoxydable 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-PB6-PM6 Acier inoxydable 3/8 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-PB6-SL6 Acier inoxydable 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-PB6-TA4 Acier inoxydable 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-PB6-TA6 Acier inoxydable 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-PB6-TA8 Acier inoxydable 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-PB6-TM10 Acier inoxydable 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-PB6-TM8 Acier inoxydable 8 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-PB8-6 Acier inoxydable 1/2 po Insert pour flexible push-on multifonctions - - Afficher le produit
SS-PB8-MT8 Acier inoxydable 1/2 po Filetage conique ISO mâle - - Afficher le produit
SS-PB8-PM8 Acier inoxydable 1/2 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-PB8-SL8 Acier inoxydable 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-PB8-TM12 Acier inoxydable 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.