|
Raccord fileté en acier inoxydable, manchon réducteur, filetage NPT mâle 1 po x taraudage NPT 3/8 po
Réf. pièce : SS-16-RB-6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
DroitsSélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Raccord fileté en acier inoxydable, manchon réducteur, filetage NPT mâle 1 po x taraudage NPT 3/8 po
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Droits
Dimensions de 1/16 à 1 po.; Acier inoxydable 316, laiton et acier au carbone; Filetages NPT, ISO/BSP, et SAE.
Liquides détecteurs de fuites Snoop®; Lubrifiants pour filetages Goop™ ; Produits d’étanchéité pour filetages : SWAK®, ruban PTFE, sans PTFE
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Spécifications
SS-16-RB-6 — Raccord fileté en acier inoxydable, manchon réducteur, filetage NPT mâle 1 po x taraudage NPT 3/8 po
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 1 po |
| Type du raccordement 1 | Filetage NPT mâle |
| Dimension du raccordement 2 | 3/8 po |
| Type du raccordement 2 | Filetage NPT femelle |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37020564 |
| eClass (5.1.4) | 37020514 |
| eClass (6.0) | 37020514 |
| eClass (6.1) | 37020514 |
| eClass (10.1) | 37020514 |
| UNSPSC (4.03) | 40141724 |
| UNSPSC (10.0) | 40173607 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142305 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173607 |
| UNSPSC (15.1) | 40141719 |
| UNSPSC (17.1001) | 40172307 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-8-RA-4 | Laiton | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| B-8-RB-4 | Laiton | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-12-HRCG-4 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-12-HRCG-8 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT femelle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-12-HRN-4 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-12-HRN-6 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-12-HRN-8 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-12-RA-4 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-12-RA-6 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT femelle | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-12-RA-8 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT femelle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-12-RB-4 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-12-RB-6 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 3/8 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-12-RB-8 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-16-HRCG-12 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT femelle | 3/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-16-HRCG-8 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT femelle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-16-HRN-12 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT mâle | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-16-HRN-8 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-16-RA-12 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT femelle | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-16-RA-4 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-16-RA-8 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT femelle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-16-RB-12 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT mâle | 3/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-16-RB-4 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-16-RB-8 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-20-RB-16 | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-20-RB-8 | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-24-RB-12 | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Filetage NPT mâle | 3/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-24-RB-16 | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-24-RB-8 | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-2-HRN-1 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 1/16 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-2-RA-1 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT femelle | 1/16 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-32-RB-16 | Acier inoxydable 316 | 2 po | Filetage NPT mâle | 1 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-32-RB-8 | Acier inoxydable 316 | 2 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-4-HRCG-2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/8 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-4-HRN-2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-4-RA-2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-4-RB-2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/8 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-4-RBT-2RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | 1/8 po | Taraudage conique ISO | Afficher le produit |
| SS-6-HRCG-4 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-6-HRN-2 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-6-HRN-4 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-6-RA-2 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT femelle | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-6-RA-4 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-6-RAT-4RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Taraudage conique ISO | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-6-RB-2 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 1/8 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-6-RB-4 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-6-RBT-4RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | 1/4 po | Taraudage conique ISO | Afficher le produit |
| SS-8-HRCG-2 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/8 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-8-HRCG-4 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-8-HRCG-6 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 3/8 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-8-HRN-2 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-8-HRN-4 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-8-HRN-6 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-8-HRNT-6RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-8-RA-2 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-8-RA-4 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-8-RA-6 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-8-RAT-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Taraudage conique ISO | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-8-RB-2 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/8 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-8-RB-4 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-8-RB-6 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 3/8 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-8-RBT-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | 1/4 po | Taraudage conique ISO | Afficher le produit |
| SS-8-RBT-6RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | 3/8 po | Taraudage conique ISO | Afficher le produit |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.