|
Raccord fileté en acier inoxydable, accouplement réducteur six-pans, filetage NPT femelle 3/8 po x filetage NPT femelle 1/4 po
Art.-Nr.: SS-6-HRCG-4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
DroitsSélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Raccord fileté en acier inoxydable, accouplement réducteur six-pans, filetage NPT femelle 3/8 po x filetage NPT femelle 1/4 po
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Droits
Dimensions de 1/16 à 1 po.; Acier inoxydable 316, laiton et acier au carbone; Filetages NPT, ISO/BSP, et SAE.
Liquides détecteurs de fuites Snoop®; Lubrifiants pour filetages Goop™ ; Produits d’étanchéité pour filetages : SWAK®, ruban PTFE, sans PTFE
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Technische Daten
SS-6-HRCG-4 — Raccord fileté en acier inoxydable, accouplement réducteur six-pans, filetage NPT femelle 3/8 po x filetage NPT femelle 1/4 po
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 3/8 po |
| Type du raccordement 1 | Filetage NPT femelle |
| Dimension du raccordement 2 | 1/4 po |
| Type du raccordement 2 | Filetage NPT femelle |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37020564 |
| eClass (5.1.4) | 37020514 |
| eClass (6.0) | 37020514 |
| eClass (6.1) | 37020514 |
| eClass (10.1) | 37020514 |
| UNSPSC (4.03) | 31163000 |
| UNSPSC (10.0) | 40173607 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142321 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173607 |
| UNSPSC (15.1) | 40141719 |
| UNSPSC (17.1001) | 40172807 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-8-RA-4 | Laiton | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| B-8-RB-4 | Laiton | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-12-HRCG-4 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-12-HRCG-8 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT femelle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-12-HRN-4 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-12-HRN-6 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-12-HRN-8 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-12-RA-4 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-12-RA-6 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT femelle | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-12-RA-8 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT femelle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-12-RB-4 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-12-RB-6 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 3/8 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-12-RB-8 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-16-HRCG-12 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT femelle | 3/4 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-16-HRCG-8 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT femelle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-16-HRN-12 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT mâle | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-16-HRN-8 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-16-RA-12 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT femelle | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-16-RA-4 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-16-RA-8 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT femelle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-16-RB-12 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT mâle | 3/4 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-16-RB-4 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-16-RB-6 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT mâle | 3/8 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-16-RB-8 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-20-RB-16 | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-20-RB-8 | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-24-RB-12 | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Filetage NPT mâle | 3/4 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-24-RB-16 | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-24-RB-8 | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-2-HRN-1 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 1/16 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-2-RA-1 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT femelle | 1/16 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-32-RB-16 | Acier inoxydable 316 | 2 po | Filetage NPT mâle | 1 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-32-RB-8 | Acier inoxydable 316 | 2 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-4-HRCG-2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/8 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-4-HRN-2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-4-RA-2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-4-RB-2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/8 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-4-RBT-2RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | 1/8 po | Taraudage conique ISO | Produkt anzeigen |
| SS-6-HRN-2 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6-HRN-4 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6-RA-2 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT femelle | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6-RA-4 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6-RAT-4RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Taraudage conique ISO | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6-RB-2 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 1/8 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-6-RB-4 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-6-RBT-4RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | 1/4 po | Taraudage conique ISO | Produkt anzeigen |
| SS-8-HRCG-2 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/8 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-8-HRCG-4 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-8-HRCG-6 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 3/8 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-8-HRN-2 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-8-HRN-4 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-8-HRN-6 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-8-HRNT-6RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-8-RA-2 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-8-RA-4 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-8-RA-6 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-8-RAT-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Taraudage conique ISO | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-8-RB-2 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/8 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-8-RB-4 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-8-RB-6 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 3/8 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-8-RBT-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | 1/4 po | Taraudage conique ISO | Produkt anzeigen |
| SS-8-RBT-6RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | 3/8 po | Taraudage conique ISO | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.