text.skipToContent text.skipToNavigation

Nadelventile für allgemeinen Einsatz, Edelstahl, 3/4 Zoll NPT-Innengewinde, 8,0 mm (0,31 Zoll) Bohrung

Referencia #: SS-8GUF12

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT hembra
Tamaño conexión 2 3/4 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT hembra
Cv Máximo 1.2
Configuración de Caudal 2 vías, Cierre, Recta
Certificado de Bajas Emisiones
Máxima Temperatura, °F (°C) 450 (232)
Mínima Temperatura, °F (°C) 0 (-17)
Orificio 0.31
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141602
Modelo Recto

Las válvulas de aguja serie GU son para aplicaciones de servicio general, para aislar o ventear el fluido del sistema. La aguja no giratoria de acero inox. endurecido favorece el cierre estanco y una larga vida útil.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Nadelventile für allgemeinen Einsatz, Edelstahl, 3/4 Zoll NPT-Innengewinde, 8,0 mm (0,31 Zoll) Bohrung

Referencia #: SS-8GUF12
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Modelo Recto
Las válvulas de aguja serie GU son para aplicaciones de servicio general, para aislar o ventear el fluido del sistema. La aguja no giratoria de acero inox. endurecido favorece el cierre estanco y una larga vida útil.

Especificaciones

SS-8GUF12 — Nadelventile für allgemeinen Einsatz, Edelstahl, 3/4 Zoll NPT-Innengewinde, 8,0 mm (0,31 Zoll) Bohrung

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT hembra
Tamaño conexión 2 3/4 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT hembra
Cv Máximo 1.2
Configuración de Caudal 2 vías, Cierre, Recta
Certificado de Bajas Emisiones
Máxima Temperatura, °F (°C) 450 (232)
Mínima Temperatura, °F (°C) 0 (-17)
Orificio 0.31
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141602
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-4GUF4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-4GUF6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle 3/8 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-4GUF8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-4GUF8-G Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-4GUM4-F4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-4GUM8-F8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-8GUF8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.