text.skipToContent text.skipToNavigation

316Lステンレス鋼製高純度用ベローズ・シール・バルブ、1/4 インチ・サイズSwagelokおすVCRメタル・ガスケット式面シール継手、ノーマル・クローズ型アクチュエーター

Referencia #: SS-BNVCR4-C

Especificaciones

Atributo Valor
アクチュエーター型式 BN シリーズ・アクチュエーター
アクチュエーター作動モード スプリング・リターン型ノーマル・クローズ
アクチュエーター・タイプ 空気式
ベローズ材質 321 ステンレス鋼
ボディ材質 316Lステンレス鋼
ボディ・シール なし
洗浄プロセス 特別なクリーニング/パッケージング(Swagelok SC-11仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR
コネクション2 サイズ 1/4 インチ
コネクション2 タイプ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR
最大Cv 0.3
フロー・パターン ストレート型(2方タイプ)
ガスケット なし
最高温度、°F (°C) 200 (93)
最高使用温度における最高使用圧力 200°F @ 125 PSIG /93°C @ 8.6 BAR
最低温度、 °F (°C) -40 (-40)
室温における最高使用圧力 125 PSIG @ 100°F/8.6 BAR @ 37℃
サービス・クラス 一般用
ステム・チップ材質 PCTFE
ステム・タイプ コーン型ステム・チップ
表面仕上げ Ra 20 µin
試験 SCS-00020 に基づいたヘリウム・リーク・テスト
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183101
ストレート型

パックレス設計および溶接式シールを搭載したSwagelokベローズ・バルブを使えば、システム流体に触れないようにし、高い信頼性とリーク・タイト性能を実現することができます。 ベローズ・バルブは、外部への漏れ防止が重要になる用途に最適です。当社は、一般用/高純度用にさまざまなオプションをご用意しております。

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

316Lステンレス鋼製高純度用ベローズ・シール・バルブ、1/4 インチ・サイズSwagelokおすVCRメタル・ガスケット式面シール継手、ノーマル・クローズ型アクチュエーター

Referencia #: SS-BNVCR4-C
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

ストレート型
パックレス設計および溶接式シールを搭載したSwagelokベローズ・バルブを使えば、システム流体に触れないようにし、高い信頼性とリーク・タイト性能を実現することができます。 ベローズ・バルブは、外部への漏れ防止が重要になる用途に最適です。当社は、一般用/高純度用にさまざまなオプションをご用意しております。

Especificaciones

SS-BNVCR4-C — 316Lステンレス鋼製高純度用ベローズ・シール・バルブ、1/4 インチ・サイズSwagelokおすVCRメタル・ガスケット式面シール継手、ノーマル・クローズ型アクチュエーター

Atributo Valor
アクチュエーター型式 BN シリーズ・アクチュエーター
アクチュエーター作動モード スプリング・リターン型ノーマル・クローズ
アクチュエーター・タイプ 空気式
ベローズ材質 321 ステンレス鋼
ボディ材質 316Lステンレス鋼
ボディ・シール なし
洗浄プロセス 特別なクリーニング/パッケージング(Swagelok SC-11仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR
コネクション2 サイズ 1/4 インチ
コネクション2 タイプ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR
最大Cv 0.3
フロー・パターン ストレート型(2方タイプ)
ガスケット なし
最高温度、°F (°C) 200 (93)
最高使用温度における最高使用圧力 200°F @ 125 PSIG /93°C @ 8.6 BAR
最低温度、 °F (°C) -40 (-40)
室温における最高使用圧力 125 PSIG @ 100°F/8.6 BAR @ 37℃
サービス・クラス 一般用
ステム・チップ材質 PCTFE
ステム・タイプ コーン型ステム・チップ
表面仕上げ Ra 20 µin
試験 SCS-00020 に基づいたヘリウム・リーク・テスト
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183101
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
6LV-BNBW4-C 316L VAR 1/4 po Tube à souder bout à bout 1/4 po Tube à souder bout à bout Ver producto
SS-BN8FR8 Acier inoxydable 316L 1/2 po VCR femelle (joint métallique) 1/2 po VCR femelle (joint métallique) Ver producto
SS-BN8FR8-2C Acier inoxydable 316L 1/2 po VCR femelle (joint métallique) 1/2 po VCR femelle (joint métallique) Ver producto
SS-BN8FR8-C Acier inoxydable 316L 1/2 po VCR femelle (joint métallique) 1/2 po VCR femelle (joint métallique) Ver producto
SS-BN8FR8-DU-O Acier inoxydable 316L 1/2 po VCR femelle (joint métallique) 1/2 po VCR femelle (joint métallique) Ver producto
SS-BN8S6-2C Acier inoxydable 316L 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po - Ver producto
SS-BN8S8-C Acier inoxydable 316L 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po - Ver producto
SS-BN8VCR8 Acier inoxydable 316L 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle Ver producto
SS-BN8VCR8-2C Acier inoxydable 316L 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle Ver producto
SS-BN8VCR8-C Acier inoxydable 316L 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle Ver producto
SS-BN8VCR8-P Acier inoxydable 316L 1/2 po Raccord VCR mâle (joint métallique) 1/2 po Raccord VCR mâle (joint métallique) Ver producto
SS-BNS4 Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-BNS4-2C Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-BNS4-2O Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-BNS4-C Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-BNS6-C Acier inoxydable 316L 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-BNV51 Acier inoxydable 316L 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) Ver producto
SS-BNV51-2C Acier inoxydable 316L 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) Ver producto
SS-BNV51-C Acier inoxydable 316L 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) Ver producto
SS-BNV51-DU-C Acier inoxydable 316L 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) Ver producto
SS-BNV51-O Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord VCR femelle (joint métallique) 1/4 po Raccord VCR femelle (joint métallique) Ver producto
SS-BNVCR4 Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle Ver producto
SS-BNVCR4-2C Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle Ver producto
SS-BNVVCR4-C Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.