text.skipToContent text.skipToNavigation

Игольчатый клапан угловой конфигурации из латуни с крышкой, выполненной за одно целое с корпусом, наруж. резьба NPT 1/4 дюйма – трубный обжимной фитинг Swagelok 1/4 дюйма, регулирующий шток

Referencia #: B-1RM4-S4-A

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Латунь
Proceso de Limpieza Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 дюйма
Tipo de conexión 1 Наруж. резьба NPT
Tamaño conexión 2 1/4 дюйма
Tipo de conexión 2 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Cv Máximo 0.37
Configuración de Caudal Угловая конфигурация (2-ход.)
Tipo de mando Шарообразная, из фенольного полимера
Certificado de Bajas Emisiones Да
Máxima Temperatura, °F (°C) 400 (204)
Rango de temperatura y presión máx 400 °F при давлении 390 фунтов на кв. дюйм, ман. / 204 °C при давлении 26 бар
Mínima Temperatura, °F (°C) -65 (-53)
Material del obturador Латунь
Tipo de vástago Регулирующий
eClass (4.1) 37010203
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183102
Modelo en Ángulo, Vástago de regulación

Las válvulas de aguja con bonete integral son compactas y están disponibles en muchos tamaños, configuraciones y materiales para servicio en gran variedad de aplicaciones.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Игольчатый клапан угловой конфигурации из латуни с крышкой, выполненной за одно целое с корпусом, наруж. резьба NPT 1/4 дюйма – трубный обжимной фитинг Swagelok 1/4 дюйма, регулирующий шток

Referencia #: B-1RM4-S4-A
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Modelo en Ángulo, Vástago de regulación
Las válvulas de aguja con bonete integral son compactas y están disponibles en muchos tamaños, configuraciones y materiales para servicio en gran variedad de aplicaciones.

Especificaciones

B-1RM4-S4-A — Игольчатый клапан угловой конфигурации из латуни с крышкой, выполненной за одно целое с корпусом, наруж. резьба NPT 1/4 дюйма – трубный обжимной фитинг Swagelok 1/4 дюйма, регулирующий шток

Atributo Valor
Material del Cuerpo Латунь
Proceso de Limpieza Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 дюйма
Tipo de conexión 1 Наруж. резьба NPT
Tamaño conexión 2 1/4 дюйма
Tipo de conexión 2 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Cv Máximo 0.37
Configuración de Caudal Угловая конфигурация (2-ход.)
Tipo de mando Шарообразная, из фенольного полимера
Certificado de Bajas Emisiones Да
Máxima Temperatura, °F (°C) 400 (204)
Rango de temperatura y presión máx 400 °F при давлении 390 фунтов на кв. дюйм, ман. / 204 °C при давлении 26 бар
Mínima Temperatura, °F (°C) -65 (-53)
Material del obturador Латунь
Tipo de vástago Регулирующий
eClass (4.1) 37010203
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183102
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-1RS4-A Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
B-1RS6-A Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
B-ORS2-A Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-1RF4-A Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-1RM4-A Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-1RM4-S4-A Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-1RS4-A Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-1RS6-A Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-1RS6MM-A Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-1RS8-A Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-1RS8MM-A Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-ORF2-A Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-ORS2-A Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.