text.skipToContent text.skipToNavigation

Vanne pointeau à chapeau intégral en acier inoxydable, configuration en angle, raccord pour tube Swagelok 1/8 po, tige de régulation

Referencia #: SS-ORS2-A

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/8 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 2 1/8 pulg.
Tipo de conexión 2 Racor Swagelok®
Cv Máximo 0.09
Configuración de Caudal Modelo en ángulo (2 vías)
Tipo de mando Mando redondo fenólico
Certificado de Bajas Emisiones
Máxima Temperatura, °F (°C) 600 (315)
Rango de temperatura y presión máx 315°C @ 215 BAR / 600°F @ 3130 PSIG
Mínima Temperatura, °F (°C) -65 (-53)
Orificio 0,080 pulg.
Rango de presión a temperatura ambiente 344 BAR @ 37°C / 5000 PSIG @ 100°F
Material del obturador Acero inoxidable 316
Tipo de vástago Regulación
eClass (4.1) 37010203
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183102
Modelo en Ángulo, Vástago de regulación

Las válvulas de aguja con bonete integral son compactas y están disponibles en muchos tamaños, configuraciones y materiales para servicio en gran variedad de aplicaciones.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Vanne pointeau à chapeau intégral en acier inoxydable, configuration en angle, raccord pour tube Swagelok 1/8 po, tige de régulation

Referencia #: SS-ORS2-A
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Modelo en Ángulo, Vástago de regulación
Las válvulas de aguja con bonete integral son compactas y están disponibles en muchos tamaños, configuraciones y materiales para servicio en gran variedad de aplicaciones.

Especificaciones

SS-ORS2-A — Vanne pointeau à chapeau intégral en acier inoxydable, configuration en angle, raccord pour tube Swagelok 1/8 po, tige de régulation

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/8 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 2 1/8 pulg.
Tipo de conexión 2 Racor Swagelok®
Cv Máximo 0.09
Configuración de Caudal Modelo en ángulo (2 vías)
Tipo de mando Mando redondo fenólico
Certificado de Bajas Emisiones
Máxima Temperatura, °F (°C) 600 (315)
Rango de temperatura y presión máx 315°C @ 215 BAR / 600°F @ 3130 PSIG
Mínima Temperatura, °F (°C) -65 (-53)
Orificio 0,080 pulg.
Rango de presión a temperatura ambiente 344 BAR @ 37°C / 5000 PSIG @ 100°F
Material del obturador Acero inoxidable 316
Tipo de vástago Regulación
eClass (4.1) 37010203
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183102
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-1RM4-S4-A Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
B-1RS4-A Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
B-1RS6-A Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
B-ORS2-A Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-1RF4-A Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-1RM4-A Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-1RM4-S4-A Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-1RS4-A Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-1RS6-A Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-1RS6MM-A Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-1RS8-A Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-1RS8MM-A Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-ORF2-A Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT femelle Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.