text.skipToContent text.skipToNavigation

Шток полнопроходного быстроразъемного соединения из нерж. стали без клапана, внутр. цилиндрическая резьба ISO 1/2 дюйма (серия QF8)

Код изделия: SS-QF8-S-8FS

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/2 дюйма
Тип соединения 1 Внутр. цилиндрическая резьба ISO
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 11,5 — при соединении с корпусом
Смазка Без смазки на любых деталях
Материал уплотнительного кольца фторуглерод FKM
Номинальные параметры давления с привязкой к макс. температуре 100 фунтов на кв. дюйм, ман. при 400 °F / 6,8 бар при 204 °C
Номинальные параметры давления с привязкой к комнатной температуре 6000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 413 бар при 21 °C
Серия QF8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Штоки

Обеспечьте неограниченный расход и удобство техобслуживания с помощью полнопроходных быстроразъемных соединений Swagelok для систем транспортировки, дренажа и вентиляции.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Шток полнопроходного быстроразъемного соединения из нерж. стали без клапана, внутр. цилиндрическая резьба ISO 1/2 дюйма (серия QF8)

Код изделия: SS-QF8-S-8FS
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Штоки
Обеспечьте неограниченный расход и удобство техобслуживания с помощью полнопроходных быстроразъемных соединений Swagelok для систем транспортировки, дренажа и вентиляции.

Технические характеристики

SS-QF8-S-8FS — Шток полнопроходного быстроразъемного соединения из нерж. стали без клапана, внутр. цилиндрическая резьба ISO 1/2 дюйма (серия QF8)

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/2 дюйма
Тип соединения 1 Внутр. цилиндрическая резьба ISO
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 11,5 — при соединении с корпусом
Смазка Без смазки на любых деталях
Материал уплотнительного кольца фторуглерод FKM
Номинальные параметры давления с привязкой к макс. температуре 100 фунтов на кв. дюйм, ман. при 400 °F / 6,8 бар при 204 °C
Номинальные параметры давления с привязкой к комнатной температуре 6000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 413 бар при 21 °C
Серия QF8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-QF12-S-12PF Laiton 3/4 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
B-QF4-S-4PF Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
B-QF4-S-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
B-QF8-S-8PF Laiton 1/2 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-QF12-S-1210 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QF12-S-12PF Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-QF12-S-12PM Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-QF16-S-1610 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QF16-S-16PF Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-QF16-S-16PM Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-QF4-S-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QF4-S-4MS Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle - - Просмотр изделия
SS-QF4-S-4MT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - Просмотр изделия
SS-QF4-S-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-QF4-S-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-QF4-S-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QF4-S-6M0 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QF4-S-6PF Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-QF8-S-6PF Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-QF8-S-6PM Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-QF8-S-810 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QF8-S-8MS Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO - - Просмотр изделия
SS-QF8-S-8MT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - Просмотр изделия
SS-QF8-S-8PF Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-QF8-S-8PM Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - Просмотр изделия

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.