text.skipToContent text.skipToNavigation

Base enchufe rápido Gran caudal para instrumentación de acero inox., 1/2 pulg. macho ISO paralela (Serie QF8)

Referencia #: SS-QF8-S-8MS

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 Rosca Macho ISO/BSP Paralela
Material de la junta tórica FKM Fluorocarbono
Serie QF8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Espiga

Caudal ininterrumpido y fácil mantenimiento con los enchufes rápidos Swagelok de gran caudal, para sus sistemas de transferencia, drenaje y venteo.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Base enchufe rápido Gran caudal para instrumentación de acero inox., 1/2 pulg. macho ISO paralela (Serie QF8)

Referencia #: SS-QF8-S-8MS
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Espiga
Caudal ininterrumpido y fácil mantenimiento con los enchufes rápidos Swagelok de gran caudal, para sus sistemas de transferencia, drenaje y venteo.

Especificaciones

SS-QF8-S-8MS — Base enchufe rápido Gran caudal para instrumentación de acero inox., 1/2 pulg. macho ISO paralela (Serie QF8)

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 Rosca Macho ISO/BSP Paralela
Material de la junta tórica FKM Fluorocarbono
Serie QF8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-QF12-S-12PF Laiton 3/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
B-QF4-S-4PF Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
B-QF4-S-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
B-QF8-S-8PF Laiton 1/2 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QF12-S-1210 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QF12-S-12PF Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QF12-S-12PM Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QF16-S-1610 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QF16-S-16PF Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QF16-S-16PM Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QF4-S-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QF4-S-4MS Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle - - Ver producto
SS-QF4-S-4MT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - Ver producto
SS-QF4-S-4PF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QF4-S-4PM Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-QF4-S-600 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QF4-S-6M0 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QF4-S-6PF Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QF8-S-6PF Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QF8-S-6PM Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-QF8-S-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QF8-S-8FS Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP Paralela - - Ver producto
SS-QF8-S-8MT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - Ver producto
SS-QF8-S-8PF Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QF8-S-8PM Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - Ver producto

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.