|
Sechskantnippel, Edelstahl, 3/4 Zoll NPT-Außengewinde
부품 번호: SS-12-HN
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
육각 니플육각 니플 피팅은 간편한 렌치 조작으로 확실한 인라인 파이프 연결을 제공하므로, 핵심 배관 시스템과 소형 레이아웃에 이상적입니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
카탈로그
육각 니플
Dimensions de 1/16 à 1 po.; Acier inoxydable 316, laiton et acier au carbone; Filetages NPT, ISO/BSP, et SAE.
Liquides détecteurs de fuites Snoop®; Lubrifiants pour filetages Goop™ ; Produits d’étanchéité pour filetages : SWAK®, ruban PTFE, sans PTFE
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
사양
SS-12-HN — Sechskantnippel, Edelstahl, 3/4 Zoll NPT-Außengewinde
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | Нержавеющая сталь 316 |
| 세정 공정 | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 3/4 дюйма |
| 연결구 1 종류 | Наруж. резьба NPT |
| 연결구 2 크기 | 3/4 дюйма |
| 연결구 2 종류 | Наруж. резьба NPT |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37021016 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 22560206 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141715 |
| UNSPSC (10.0) | 40173303 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142318 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173303 |
| UNSPSC (15.1) | 40173303 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173303 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-HN-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 po | filetage NPT mâle 3/8 po | 1/2 po | filetage NPT mâle 3/8 po | 제품 보기 |
| B-4-HN | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| B-8-HN | Laiton | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| M-8-HN | Alliage 400 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-12-HN-12RS | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 3/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 제품 보기 |
| SS-12-HN-12RT | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 3/4 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-16-HN | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT mâle | 1 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-16-HN-16RS | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT mâle | 1 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 제품 보기 |
| SS-16-HN-16RT | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT mâle | 1 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-24-HN | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1 1/2 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-2-HN | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-2-HN-2RS | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 제품 보기 |
| SS-2-HN-2RT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-4-HN | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-4-HN-10K | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle à paroi épaisse | 1/4 po | Filetage NPT mâle à paroi épaisse | 제품 보기 |
| SS-4-HN-4RS | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 제품 보기 |
| SS-4-HN-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-4-HN-RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-600-2-16 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-6-HN | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-6-HN-6RS | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 제품 보기 |
| SS-6-HN-6RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-6-HN-RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-8-HN | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-8-HN-10K | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle à paroi épaisse | 1/2 po | Filetage NPT mâle à paroi épaisse | 제품 보기 |
| SS-8-HN-8RS | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 제품 보기 |
| SS-8-HN-8RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-8-HN-RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.