|
Capuchon Swagelok en acier super duplex 2507 pour tube de diam. ext. 3/8 po
Part #: 2507-600-C-SG2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
CapsTube cap fitting provides a secure seal for unused tube ends—ideal for protecting system integrity during maintenance, testing, or shutdowns. Log in or Register to view price ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Warning: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Warning: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Capuchon Swagelok en acier super duplex 2507 pour tube de diam. ext. 3/8 po
Log in or Register to view price
Catalogs
Caps
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Liquides détecteurs de fuites Snoop®; Lubrifiants pour filetages Goop™ ; Produits d’étanchéité pour filetages : SWAK®, ruban PTFE, sans PTFE
High Performance, Small-Bore Fluid Systems: SAF 2507 Alloy Properties and Benefits; New Swagelok Tube Fittings for SAF 2507 Alloy; New Swagelok Weld Fittings for SAF 2507 Alloy; New Autogenous Orbital Welding Process for SAF 2507 Alloy with the Swagelok Welding System.
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Specifications
2507-600-C-SG2 — Capuchon Swagelok en acier super duplex 2507 pour tube de diam. ext. 3/8 po
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | Super Duplex Stainless Steel |
| Bored Through | No |
| Cleaning Process | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Connection 1 Size | 3/8 pulg. |
| Connection 1 Type | Racor Swagelok® |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020517 |
| eClass (6.0) | 22560207 |
| eClass (6.1) | 37020517 |
| eClass (10.1) | 37020517 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142607 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142607 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183104 |
| UNSPSC (15.1) | 40183104 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183104 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-400-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | - | - | View Product |
| 2507-810-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | - | - | View Product |
| 6MO-400-C | 6-moly | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | - | - | View Product |
| 6MO-810-C | 6-moly | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | - | - | View Product |
| B-100-C | Laiton | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| B-1010-C | Laiton | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| B-200-C | Laiton | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| B-400-C | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| B-600-C | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| B-810-C | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| PFA-420-C | PFA | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| SS-100-C | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| SS-1010-C | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| SS-10M0-C | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| SS-1210-C | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| SS-12M0-C | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| SS-14M0-C | Acier inoxydable 316 | 14 mm | Raccord pour tube Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-15M0-C | Acier inoxydable 316 | 15 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| SS-1610-C | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| SS-16M0-C | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| SS-18M0-C | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| SS-2000-C | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| SS-200-C | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| SS-20M0-C | Acier inoxydable 316 | 20 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| SS-22M0-C | Acier inoxydable 316 | 22 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| SS-2400-C | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| SS-25M0-C | Acier inoxydable 316 | 25 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| SS-300-C | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| SS-3200-C | Acier inoxydable 316 | 2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| SS-3M0-C | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| SS-400-C | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| SS-4M0-C | Acier inoxydable 316 | 4 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| SS-500-C | Acier inoxydable 316 | 5/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| SS-600-C | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| SS-6M0-C | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| SS-810-C | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| SS-8M0-C | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.