text.skipToContent text.skipToNavigation
Фланцевый переходник

Фланцевые переходники Swagelok®

Переходники с трубопроводных фланцев на обжимной фитинг Swagelok® обеспечивают безрезьбовой, бесшовный переход, тем самым ограничивая потенциальные места утечки на линиях КИП.

См. фланцевые переходники

Фланцевые переходники Swagelok предлагают обеспечить переход между фланцевыми трубопроводными системами и трубными системами без резьбы и без сварки. Изготавливаются из цельной поковки для достижения оптимальной прочности материала и минимизации возможных протечек.

Наши фланцевые переходники доступны в различных сплавах и конструкциях, чтобы удовлетворить широкие требования заказчиков. Пользователи могут выбирать из широкого спектра уплотнительных поверхностей, включая плоские, рельефные и RTJ-версии. Фланцевые переходники выпускаются на соответствие требованиям ANSI, DIN, EN и JIS, в полном диапазоне размеров, классов давления и вариантов уплотнений. Фланцевые переходники могут включать промеряемые трубные обжимные фитинги Swagelok с торцевыми гранями под ключ для облегчения монтажа, а также иные виды торцевых соединений, отвечающих требованиям системы.

Есть вопросы о фланцевых переходниках?

Свяжитесь с местными специалистами

Flanschadapter—Kategorien

ANSI‑Flansche

ANSI‑Flansche

Sorgen Sie mit ANSI-Flanschen für sichere und leckagefreie Verbindungen zwischen Rohrleitungen, Ventilen und anderen Komponenten.

DIN‑Flansche

DIN‑Flansche

Die DIN-Flansche sorgen für sichere Verbindungen zwischen Rohrleitungen, Ventilen und anderen Komponenten.

EN‑Flansche

EN‑Flansche

Mit den EN-Normflanschen können Sie sichere Verbindungen zwischen Rohren oder Rohrkomponenten herstellen oder Geräte an Oberflächen befestigen.

Stutzen mit losen Flanschen

Stutzen mit losen Flanschen

Stutzen mit losen Flanschen bieten maximale Flexibilität und Anpassungsfähigkeit für industrielle Fluidsysteme.

Каталоги фланцевых переходников

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Жидкостная/газовая система с герметичными трубными обжимными фитингами Swagelok<sup>®</sup>

Преимущества трубных обжимных фитингов Swagelok®

Трубные обжимные фитинги Swagelok рассчитаны на самые высокие требования к безопасности и надежности, характеризуются проверенной конструкцией, сверхточным изготовлением и высококачественными материалами.

Узнайте о преимуществах

Ресурсы Swagelok специально для вас

Резьбовые трубные обжимные фитинги Swagelok
Вводная информация о фитингах: Определение размера и шага резьбы

Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра и руководства по идентификации резьбы.

Рабочие на буровой установке
Оптимизация нефтегазовых систем среднего давления с помощью компрессионных фитингов

Узнайте, как компрессионные фитинги помогут увеличить скорость монтажных работ и обеспечить более высокие характеристики по сравнению с обычными соединениями с конусом и резьбой в системах среднего давления верхних строений в нефтегазовой отрасли.

Работник группы компаний Shenyang Blower Works использует жидкостную/газовую систему, созданную с применением компонентов Swagelok
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности

Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию средств заказчиков, при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.

Using a gap inspection gauge to confirm proper installation of a Swagelok tube fitting
Swagelok Tube Fitting Installation

This video demonstrates the integral steps for installing Swagelok tube fittings, which have earned a global reputation for consistency, quality, and reliability.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.