Pipe Fittings — Caps and Plugs — Pipe Plugs
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Pipe Fittings — Caps and Plugs — Pipe Plugs
Select precision-manufactured Swagelok fittings, adapters, and more in a range of sizes and materials to suit your application.
Accesorios Roscados
Tamaños de 1/16 a 1 pulgada; Acero inoxidable 316, latón y acero al carbono; NPT, ISO/BSP y SAE
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-8-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
B-4-P | Latón | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
B-8-P | Latón | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
SS-12-P | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
SS-16-P | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
SS-1-P | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
SS-2-P | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
SS-2-P-RS | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | - | - | Ver producto |
SS-4-P | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
SS-4-P-RS | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | - | - | Ver producto |
SS-4-P-RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | Ver producto |
SS-6-P | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
SS-6-P-RS | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | - | - | Ver producto |
SS-6-P-RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | Ver producto |
SS-8-P | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
SS-8-P-RS | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | - | - | Ver producto |
SS-8-P-RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | Ver producto |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。