text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Joints

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Joints

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
304L-12-RSNB-2 Acier inoxydable 304L - - - - Ver producto
304L-16-RSNB-2 Acier inoxydable 304L - - - - Ver producto
304L-2-RSNB-2 Acier inoxydable 304L - - - - Ver producto
304L-4-RSNB-2 Acier inoxydable 304L - - - - Ver producto
304L-6-RSNB-2 Acier inoxydable 304L - - - - Ver producto
CU-12-RP-2 Cuivre - - - - Ver producto
CU-16-RP-2 Cuivre - - - - Ver producto
CU-2-RP-2 Cuivre - - - - Ver producto
CU-4-RG-2 Cuivre - - - - Ver producto
CU-4-RP-2 Cuivre - - - - Ver producto
CU-6-RG-2 Cuivre - - - - Ver producto
CU-6-RP-2 Cuivre - - - - Ver producto
CU-8-RG-2 Cuivre - - - - Ver producto
CU-8-RP-2 Cuivre - - - - Ver producto
NI-4-RG-2 Nickel - - - - Ver producto
NI-8-RG-2 Nickel - - - - Ver producto
S-12-RS-2V Acier au carbone - - - - Ver producto
S-16-RS-2V Acier au carbone - - - - Ver producto
S-2-RS-2B Acier au carbone - - - - Ver producto
S-2-RS-2V Acier au carbone - - - - Ver producto
S-4-RS-2B Acier au carbone - - - - Ver producto
S-4-RS-2V Acier au carbone - - - - Ver producto
S-4-RSD-2V Acier au carbone - - - - Ver producto
S-6-RS-2B Acier au carbone - - - - Ver producto
S-6-RS-2V Acier au carbone - - - - Ver producto
S-8-RS-2B Acier au carbone - - - - Ver producto
S-8-RS-2V Acier au carbone - - - - Ver producto
SS-12-RS-2B Acier inoxydable - - - - Ver producto
SS-12-RS-2V Acier inoxydable - - - - Ver producto
SS-12-RSD-2V Acier inoxydable - - - - Ver producto
SS-16-RS-2V Acier inoxydable - - - - Ver producto
SS-16-RSD-2V Acier inoxydable - - - - Ver producto
SS-20-RS-2V Acier inoxydable - - - - Ver producto
SS-2-RS-2B Acier inoxydable - - - - Ver producto
SS-2-RS-2V Acier inoxydable - - - - Ver producto
SS-2-RSD-2V Acier inoxydable - - - - Ver producto
SS-4-RP-2 Acier inoxydable - - - - Ver producto
SS-4-RS-2B Acier inoxydable - - - - Ver producto
SS-4-RS-2V Acier inoxydable - - - - Ver producto
SS-4-RSD-2V Acier inoxydable - - - - Ver producto
SS-6-RS-2B Acier inoxydable - - - - Ver producto
SS-6-RS-2V Acier inoxydable - - - - Ver producto
SS-6-RSD-2V Acier inoxydable - - - - Ver producto
SS-8-RS-2B Acier inoxydable - - - - Ver producto
SS-8-RS-2V Acier inoxydable - - - - Ver producto
SS-8-RSD-2V Acier inoxydable - - - - Ver producto
T-4-RJ-2 PTFE - - - - Ver producto
T-6-RJ-2 PTFE - - - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.