Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Joint en acier inoxydable pour raccord (RS) à filetage cylindrique ISO 1/4 po, bague intérieure en élastomère fluorocarboné FKM, DIN
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Vue d’ensemble
Joints
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Liquides détecteurs de fuites Snoop®; Lubrifiants pour filetages Goop™ ; Produits d’étanchéité pour filetages : SWAK®, ruban PTFE, sans PTFE
Filetages et raccordsGuide d’identification
Spécifications
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériau du corps | Acier au carbone |
Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
Réducteur de débit | Non |
Taille de joint | 1/4 po |
Bague intérieure | Bague intérieure en élastomère fluorocarboné FKM, DIN |
eClass (4.1) | 23070101 |
eClass (5.1.4) | 37020590 |
eClass (6.0) | 23071500 |
eClass (6.1) | 37020590 |
UNSPSC (4.03) | 31181500 |
UNSPSC (10.0) | 31181503 |
UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
UNSPSC (15.1) | 31401700 |
UNSPSC (17.1001) | 31401704 |
Ressources
Produits similaires
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.