Vannes à soufflet — Actionneurs pneumatiques
Vannes disponibles avec ces caractéristiques :
- 1/4 à 1/2 po (6 mm)
- –40°C (–40°F) à 204°C (400°F)
- Acier inoxydable 316
- 165 bar (2400 psig) à 241 bar (3500 psig)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
Vannes à soufflet — Actionneurs pneumatiques — Normalement fermé
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-4BK-1C-K10 - - - - - SS-8BK-1C-K10 - - - - - SS-BN8-C-K10 - - - - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간