text.skipToContent text.skipToNavigation
шланг с металлической центральной трубкой

Шланг Swagelok® с металлической центральной трубкой

Шланги с гофрированной металлической центральной трубкой и оплеткой могут выдерживать потенциальные перепады высоких температур, вакуумную герметизацию, среднее давление, коррозийные или универсальные среды, ограничивая скручивание и сокращая проницаемость или поглощение.

Перейти к металлическим шлангам

Шланги Swagelok® с металлической центральной трубкой обеспечивают надежную работу в условиях экстремальных температур, высокого давления и «отсутствия проницаемости», защищая людей и прибыль компании. Поскольку металлические шланги Swagelok изготавливают методом гидроформовки, а не механического проката, они демонстрируют высокую гибкость, более равномерную толщину стенок и могут служить значительно дольше, чем другие металлические шланги в условиях динамических изгибов и скачков давления.

Шланги с гофрированной металлической центральной трубкой и оплеткой изготовлены из нержавеющей стали 316L или сплава Hastelloy, обеспечивая минимальную проницаемость или поглощение. Такой вид трубки обеспечивает гибкость, предупреждает скручивание, при этом автоматическая сварка дает возможность быстро доставить товар заказчикам. Эти шланги идеально подходят для тех случаев, когда проницаемость газа может привести к опасным результатам например, в автомобилях, работающих на природном газе, и газораспределительных системах особого назначения. Их также широко используют на линиях охлаждения производства полупроводников, а также криогенных системах. Шланги предусматривают теплоизоляцией для высокотемпературных сред во многих отраслях промышленности.

Нужна помощь в выборе лучшего варианта металлического шланга?

Свяжитесь с местными специалистами

Catégories de flexibles métalliques

Flexible métallique haute pression, série FX

Flexible métallique haute pression, série FX

Le flexible Swagelok® avec double tresse extérieure en acier inoxydable 321 est couramment utilisé dans des applications sous vide aux températures élevées et des environnements corrosifs aux pressions élevées.

Flexible métallique, série AH

Flexible métallique, série AH

Découvrez une gamme de flexibles entièrement métalliques dotés d’un tube central convoluté en alliage C-276 pour des applications qui exigent une plus grande résistance à la corrosion.

Flexible métallique, série FJ

Flexible métallique, série FJ

Découvrez nos flexibles métalliques avec tresse en acier inoxydable, des flexibles conçus pour favoriser le confinement de la pression et rester souples tout en limitant les déformations.

Flexible métallique, série FL

Flexible métallique, série FL

Explorez une gamme de flexibles entièrement métalliques et très souples à utiliser dans des applications dynamiques qui exigent d’excellentes performances.

Flexible métallique, série FM

Flexible métallique, série FM

Découvrez des flexibles entièrement métalliques proposés avec divers types de raccordements pour les applications sous vide aux températures élevées et les environnements corrosifs aux pressions moyennes.

Flexibles métalliques isolés sous vide, série FV

Flexibles métalliques isolés sous vide, série FV

Découvrez les tuyaux isolés sous vide et les tuyaux de refroidissement Swagelok pour une température optimale et des performances fiables.

Каталоги шлангов и гибких трубок

Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Инженер Swagelok по управлению состоянием шлангов

Сервисы по обследованию шлангов Swagelok®

Узнайте, как улучшить выбор шлангов, их монтаж, процедуры осмотра и техобслуживания с целью увеличения срока службы, улучшения рабочих характеристики, а также снижения сопутствующих затрат.

Узнайте об управлении состоянием шлангов

Ресурсы Swagelok специально для вас

Шланги и гибкие трубки Swagelok
3 шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек

Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Важно, чтобы состояние шлангов контролировалось должным образом, потому что утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие риску. Ознакомьтесь с рекомендациями о том, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.

Техобслуживание промышленных шлангов
Как план технического обслуживания промышленных шлангов позволит сэкономить большие средства для вашего предприятия

Если знать, когда следует заменять промышленные шланги, можно сэкономить большие средства на эксплуатационных расходах для своего предприятия. Узнайте, как оценить свои системы и разработать план профилактического обслуживания для управления состоянием шлангов.

рекомендации по выбору материала сменных промышленных шлангов
Замена промышленных шлангов: Материалы центральной трубки

При выборе промышленного шланга начните с центральной трубки — внутреннего слоя шланга. Информация о материалах центральной трубки и конструкции стенок, предоставленная экспертами Swagelok, поможет вам подобрать идеальный шланг для вашей области применения.

Типы армирующих слоев промышленного шланга
Как выбрать подходящий армирующий слой для шланга

Промышленные шланги обычно имеют критически важные армирующие слои, которые влияют на их долговечность и характеристики. Узнайте о разных типах армирующих слоев и о том, какой из них лучше всего подходит для разных жидкостных и газовых систем.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.