text.skipToContent text.skipToNavigation
flexibles métalliques isolés sous vide série fv

Flexibles métalliques isolés sous vide Swagelok® (série FV)

Les flexibles métalliques isolés sous vide série FV offrent une excellente isolation contre les températures extrêmes des fluides.

Demander un complément d’information

La manguera con aislamiento por vacío serie FV ofrece dos niveles de rendimiento aislante en un conjunto compacto, con la capa de vacío ofreciendo un excelente aislamiento a temperaturas extremas del fluido. Además, el proceso de fabricación no requiere una conexión de vacío, lo que elimina la principal fuente de degradación de este sistema. Otras características y ventajas disponibles con el lanzamiento de este nuevo producto son:

  • El aislamiento sólo por vacío puede potenciarse con aislamiento multicapa para solucionar la transferencia de calor radiante.
  • Su condición totalmente recocida facilita el trazado de la manguera gracias a su maleabilidad.
  • Las superficies húmedas de acero inoxidable 316L son adecuadas para líquidos y gases.
  • El material de soldadura de la superficie húmeda cumple la norma AMS 4777 (aleación de níquel)
  • Las fundas de poliolefina de colores permiten codificar las líneas de proceso por colores

Especificaciones

MaterialesÁnima: acero inoxidable 316L corrugado
Refuerzo: Malla de acero inoxidable 304L
Conexiones finales: Acero inoxidable 316
Tamaños Nominales de la Manguera1/2 a 1 pulg.
Presiones de ServicioVacío hasta 41 bar (600 psig)
Temperatura de Servicio–253 a 537°C (–425 a 1000°F)
Conexiones Finalesextremos de tubo recocidos

Catálogos de Manguera y Tubo Flexible

Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Ingeniero de servicios de gestión de mangueras Swagelok

Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®

Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.

Más Información Sobre la Gestión de las Mangueras

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Manguera y Tubo flexible Swagelok
A 3 pasos de la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta

La seguridad de las mangueras industriales frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen; tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Siga estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de la planta.

Mantenimiento de Mangueras Industriales
El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Mucho Dinero

Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta mucho dinero en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.

consideraciones sobre los materiales de sustitución de las mangueras industriales
Sustitución de Mangueras Industriales: Consideraciones sobre el Material del Ánima

Al seleccionar una manguera industrial para sus sistemas de fluidos empiece eligiendo bien el ánima; la capa más interna. Aprenda cómo seleccionar la manguera ideal para su aplicación, gracias a los consejos sobre materiales de las ánimas y tipos de construcción de los expertos de Swagelok.

Tipos de refuerzo para las mangueras industriales
Cómo Seleccionar el Refuerzo de Manguera Adecuado

Las mangueras industriales suelen contener capas de refuerzo críticas que contribuyen a la longevidad y el rendimiento. Conozca los diferentes tipos de capas de refuerzo y cuál es la más adecuada para las diferentes aplicaciones de sistemas de fluidos.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.