El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Conjunto de mando Barra de acero inox. para válvulas de aguja con bonete integral series O, 1 (orificio de 4,4 mm [0,172 pulg.]) 20 y 31
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Conjunto del mando
Seleccione entre una variedad de recambios y accesorios para su válvula Swagelok.
Système de garniture précontrainte; Modèle compact; Pressions de service jusqu’à 413 bar (6000 psig); Températures jusqu’à 315°C (600°F)
Filetages et raccordsGuide d’identification
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Features: Limits access to manually actuated valves;Lockout accessory enables compliance with OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy Bright safety orange color promotes high visibility. Other colors are available.
Valve sizing often is described by the nominal size of the end connections, but a more important measure is the flow that the valve can provide. And determining flow through a valve can be simple.
Pages 1-3. Features: installation in high-pressure applications and high safety-factor systems.
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
Especificaciones
Atributo | Valor |
---|---|
Material del Cuerpo | Acero Inoxidable |
Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
Para Producto | Series 0, 14, 3N, 20 y 31 |
eClass (4.1) | 37010631 |
eClass (5.1.4) | 37010291 |
eClass (6.0) | 37019102 |
eClass (6.1) | 37019102 |
UNSPSC (4.03) | 40141616 |
UNSPSC (10.0) | 40141616 |
UNSPSC (11.0501) | 40141616 |
UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
UNSPSC (15.1) | 40141616 |
UNSPSC (17.1001) | 40141600 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
A-5K-14B-BK | - | - | - | - | - | Ver producto |
A-5K-14G-BK | - | - | - | - | - | Ver producto |
NY-2M-K6 | - | - | - | - | - | Ver producto |
NY-5K-14G-BK | - | - | - | - | - | Ver producto |
NY-5K-S | - | - | - | - | - | Ver producto |
PH-5K-14K-BK | Résines phénolique | - | - | - | - | Ver producto |
PH-5K-4K-BK | Résines phénolique | - | - | - | - | Ver producto |
SS-5K-6NB | Acier inoxydable | - | - | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.