text.skipToContent text.skipToNavigation

Быстроразъемные соединения — Миниатюрные быстроразъемные соединения — Корпуса с монтажной гайкой

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Быстроразъемные соединения — Миниатюрные быстроразъемные соединения — Корпуса с монтажной гайкой
Réalisez rapidement et simplement des raccordements, avec les raccords rapides miniatures Swagelok, pour les applications, dans un laboratoire par exemple, qui nécessitent d'effectuer de fréquents raccordements tout en limitant les inclusions d'air et les déversements de fluide avec un faible volume mort, le tout dans un espace restreint.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-QM2-B1-200 Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QM2-B1-200 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.