試料採取用ボンベ
以下の仕様のボンベを取り揃えています:
- サイズ:10~3785 cm3
- 316Lステンレス鋼または304Lステンレス鋼、合金400
- –53~454°C
- 12.4~34.4 MPa
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
シングル・エンド・ボンベ — 試料採取用ボンベ(DOT準拠)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2304L-05SF4-500 304Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - 304L-05SF4-150 304Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - -
シングル・エンド・ボンベ — 試料採取用ボンベ(ミニチュア・タイプ)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-4CS-TW-10 316 ステンレス鋼 3/8 インチ チューブ短管 - - SS-4CS-TW-25 316 ステンレス鋼 3/8 インチ チューブ短管 - - SS-4CS-TW-50 316 ステンレス鋼 3/8 インチ チューブ短管 - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas