用于原子层沉积工艺的世伟洛克®超高纯隔膜阀(ALD7 系列)
世伟洛克 ALD7 超高纯阀提供了在新的或已有的半导体制造设备中,帮助尽可能地提高芯片产量所必需的流量一致性和流通能力、执行机构速度、温度等级和洁净度。
索取 ALD7 阀门信息用于原子层沉积 (ALD) 处理的世伟洛克® ALD7 超高纯隔膜阀通过实现流量一致性和流通能力、执行速度以及克服生产工艺限制所必需的高温性能,使半导体工具制造商和芯片制造厂能够提高可行芯片良率并增强盈利能力。它能在超高的循环寿命内,在阀门与阀门、进料与进料、腔室与腔室之间提供一致的性能。
世伟洛克 ALD7 阀门:
- 即使在要求苛刻的应用中,也能在数百万次循环过程中提供快速、精确的进料,并具有响应时间低至 5 ms 的增强型执行机构技术
- 阀体由专有的超高纯世伟洛克 316L VIM-VAR 不锈钢构成,具备抵抗腐蚀性气体的能力
- 可加热至 200°C,同时将气动执行机构的最高工作温度保持在 150°C 以下
- 流量系数 (Cv) 高达 0.7(可提供流量系数为 0.5-0.7 Cv 的可选定制(工厂设置)版本)
- 保持与世伟洛克行业标准 ALD 阀相同的占用空间,并具有集成式热隔离器,尽可能地利用反应室附近的有限空间
ALD7 阀门规格
工作压力 | 真空至 145 psig (10.0 bar) |
爆破压力 | >3200 psig (220 bar) |
执行压力 | 60 至 120 psig(4.1 至 8.27 bar) |
温度额定值 | 标准阀体 32°F (0°C) 至 392°F (200°C) |
流量系数 | 标准 0.7 Cv(出厂设置) |
阀体材料 | 316L VIM-VAR 不锈钢 |
隔膜材料 | 钴基超级合金 |
端接 | 类型:VCR® 接头,卡套管对焊,1.5 in. 模块化表面安装高流量 C 型密封 |
是否对 ALD 阀门有任何疑问?
ALD7 系列阀门目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。
■ サイクル・ライフが非常に優れ、高速で開閉可能/■ 流量係数(Cv 値):0.27 から1.7 まで/■ 最高使用温度:200°C(ALD20 の場合)/■ オプション:電気式インジケーター、光学式ポジション・センサーなど/■ 超高純度用途に適した316L VIM-VAR ステンレス鋼製ボディ/■ エンド・コネクション・タイプ:集積モデル、チューブ突き合わせ溶接、VCR ® メタル・ガスケット式面シール継手

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

利用优化的合金提高半导体制造良率
了解半导体制造商如何通过为关键流体系统组件选择合适的金属材料,提高端到端制造良率并提高长期盈利能力。

问答:半导体制造的过去、现在与未来
了解半导体OEM设备商、微芯片制造商与流体系统解决方案提供商之间的协作如何使半导体市场在数十年来能够满足摩尔定律的要求以及未来的发展方向。

光纤设备制造商利用定制解决方案提高效率
自 20 世纪 80 年代以来,Rosendahl Nextrom 便与世伟洛克合作推动其业务的发展。了解有关使该公司超越其竞争对手并保持行业领先地位的解决方案的更多信息。

适合于科学前沿的可靠流体系统解决方案
了解为何芬兰稀释制冷机制造商 Bluefors 信赖世伟洛克提供的流体系统部件和解决方案,来助力于量子计算、实验物理学等领域。