text.skipToContent text.skipToNavigation
メタル・ホース AHシリーズ

Swagelok® メタル・ホース(AHシリーズ)

オール・メタル・ホース AHシリーズは、高温の真空用途、または耐食性を要し、透過や吸収が望ましくないアプリケーションにおいて、透過を低減します。

ホースの専門スタッフに相談する

AHシリーズ・ホースは、合金C-276製の環状コンボルーティッド・コアで耐食性がさらに高まっているほか、316Lステンレス鋼製シングル・ブレードにより、ホースの耐圧性が向上しています。コンボルーティッド・コアにより、柔軟性がありながらつぶれにくくなっています。

透過の詳細につきましては動画をご覧ください。

AHシリーズ・ホースのサイズは1/2 インチ~2 インチ、使用圧力範囲は真空~7.64 MPaで、豊富なエンド・コネクションをASME Boiler and Pressure Vessel Code Section IXに基づいて溶接しているため、さまざまなシステムのニーズに適合します。合金C-276製ブレードおよびエンド・コネクション、各種オプション(ホース・カバー、ホース・タグ、追加のヘリウム・リーク・テストなど)も取り揃えています。

ホース補強材のオプションおよびアプリケーションに合わせた選定方法を見る

仕様

材質 コア:コンボルーティッド合金C-276
補強材:316Lステンレス鋼製ブレード
エンド・コネクション:316ステンレス鋼
ホース内径(呼び径)サイズ 1/2~2 インチ
使用圧力範囲 真空~7.64 MPa
使用温度範囲 –200~426°C
エンド・コネクション Swagelokチューブ継手、Swagelokチューブ・アダプター、NPTねじ、VCR®メタル・ガスケット式面シール継手、めすVCO® Oリング面シール継手、SAE 37°(JIC)めすスウィベル、チューブ突き合わせ溶接

適切なホースの選定方法を見る

ホース/フレキシブル・チューブのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

ホース管理サービス担当のスウェージロックのエンジニア

スウェージロックのホース・アドバイス・サービス

ホースの選定、取り付け、検査、メンテナンスを適切に行うことで、ホースの耐久性やパフォーマンスを向上させ、プロセスのコストを削減することができます。

ホース管理サービスの詳細を見る

関連資料/コラム記事

Swagelokホース/フレキシブル・チューブ
ホースの安全性確保とプラント・コスト低減のための3つのステップ

プラントの定期メンテナンスでは、一般産業用ホースは軽視されがちです。しかし、ホースには相応の注意を払う必要があります。ホースに漏れや摩耗が生じると、設備が危険に曝されるおそれがあるからです。今回は、ホースの不具合による危険な状況を回避し、プラント・コストを低減するためのヒントを紹介します。

Wartung von industriellen Schläuchen
Wie Sie mithilfe eines Wartungsplans für industrielle Schläuche wesentliche Kosteneinsparungen erzielen

Wenn Sie in der Lage sind, den richtigen Zeitpunkt für den Austausch industrieller Schläuche zu erkennen, können Sie unter Umständen immense Wartungskosten im vierstelligen Bereich einsparen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Systeme auf den Prüfstand stellen und mit einem vorbeugenden Wartungsplan die Funktionsfähigkeit Ihrer Schläuche gewährleisten.

Überlegungen zur Werkstoffauswahl bei industriellen Schläuchen
Austausch von industriellen Schläuchen: Überlegungen zur Auswahl des richtigen Schlauchinnenwerkstoffs

Bei der Auswahl von industriellen Schläuchen für Ihr Fluidsystem sollten Sie mit der innenliegenden Schicht beginnen, dem Innenschlauch. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, was Sie bei der Auswahl des richtigen Schlauchs für Ihre Anwendung beachten sollten, und erhalten Sie wichtige Informationen zu den Werkstoffen und zum Wandaufbau von Innenschläuchen.

Unterschiedliche Arten der Schlauchverstärkung für industrielle Schläuche
Tipps zur Auswahl der passenden Schlauchverstärkung

Industrielle Schläuche sind in der Regel mit einer Verstärkung ausgestattet, die für eine längere Haltbarkeit und höhere Leistungsfähigkeit des Schlauchs sorgt. Erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen Arten von Verstärkungen und welche für Ihre Fluidsystemanwendung am besten geeignet ist.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.