text.skipToContent text.skipToNavigation
Raccords filetés

Raccords filetés Swagelok®

Les raccords à filetage conique NPT Swagelok® permettent d’assurer la continuité et l’étanchéité entre un système à tuyaux filetés et un système à tubes dans la plupart des applications industrielles.

Voir des raccords filetés

Les raccords à filetage conique NPT Swagelok® permettent de connecter les systèmes à tuyaux filetés et les systèmes à tubes utilisés dans la plupart des applications industrielles. Parfaitement étanches, ils limitent l’usure par frottements et optimisent le nombre de filets engagés en dépassant les critères de conception des normes industrielles.

Déterminer le pas et de la taille d’un filetage

Ces raccords sont proposés sous toutes sortes de formes et dans divers matériaux. Des raccords à paroi épaisse en acier inoxydable 316 sont également disponibles pour des pressions jusqu’à 1033 bar (15 000 psig). Tous ces raccords sont fabriqués selon les normes de qualité rigoureuses appliquées par Swagelok. Les angles des coudes, des tés et des croix sont strictement contrôlés afin de garantir un agencement précis de la tuyauterie.

Besoin d’aide pour choisir des raccords ?

Contacter des spécialistes locaux

파이프 피팅 카테고리

니플

니플

적절한 니플을 사용하여 두 파이프 또는 다른 피팅을 하나 또는 양 끝에 연결함으로써 배관 시스템을 적용할 수 있습니다.  

리듀서

리듀서

더 큰 파이프를 작은 파이프에 결합하여 배관 시스템 내의 파이프 크기를 변경함으로써 유량 조건을 충족하거나 기존 배관에 적응시킬 수 있습니다. 

스페어 부품 및 액세서리

스페어 부품 및 액세서리

유체 시스템 내의 파이프 피팅을 유지보수하는 데 유용한 도구와 키트를 알아보십시오. 

어댑터

어댑터

엘보우, 티, 직선형으로 공급되는 어댑터를 사용하여 다양한 부품 크기와 재질로 구성된 유체 시스템을 연결하거나 연장할 수 있습니다. 

유니온 볼 조인트

유니온 볼 조인트

계장 및 프로세스 제어용으로 구성된 유니온 볼 조인트는 누설 없고 신뢰성 높은 시스템을 보장합니다.  

캡 및 플러그

캡 및 플러그

파이프의 선단을 밀폐하는 플러그, 또는 파이프 일부의 끝에 나사로 결합되는 캡을 사용하여 파이프 또는 다른 연결구를 밀폐할 수 있습니다.

커플링

커플링

둘 이상의 파이프 섹션 사이에 연속성을 유지하여 유체 또는 가스를 신뢰성 높게 이송할 수 있습니다. 

Catalogues des raccords filetés

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Un système fluide construit avec des raccords pour tubes étanches Swagelok<sup>®</sup>

Les avantages du raccord pour tube Swagelok®

Avec une conception qui a fait ses preuves et une fabrication précise à partir de matières premières de qualité supérieure, les raccords pour tubes Swagelok sauront répondre à vos plus hautes attentes en matière de sécurité et de fiabilité.

Découvrir les avantages

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Raccords pour tubes Swagelok filetés
Introduction aux raccords : déterminer le diamètre et le pas d’un filetage

Même les professionnels les plus aguerris peuvent avoir des difficultés à déterminer un filetage. Andy Hitchcock, responsable produit chez Swagelok, explique comment déterminer le diamètre et le pas des filetages de vos raccords à l’aide d’un pied à coulisse, d’un peigne à filet et d’un guide de détermination des filetages.

Des ouvriers sur une plateforme pétrolière
Optimiser des applications pétrolières et gazières mettant en œuvre des moyennes pressions avec des raccords à compression

Pour des applications moyenne pression dans des installations pétrolières et gazières de surface, découvrez les avantages des raccords à compression par rapport aux traditionnels raccords filetés à extrémité conique en termes de vitesse d’installation et de performance.

Un employé de Shenyang Blower Works utilise un système fluide construit avec des composants Swagelok
Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group

Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.

Utilisation d’un calibre de contrôle pour vérifier qu’un raccord pour tube Swagelok a été installé correctement
Installation des raccords pour tubes Swagelok

Cette vidéo montre toutes les étapes de l’installation des raccords pour tubes Swagelok – des raccords qui ont acquis dans le monde entier une réputation de qualité et de fiabilité sur la durée.

Raccords filetés

Raccords filetés

Les raccords filetés Swagelok présentent des surfaces internes sans bavures et des flancs de filets lisses, ce qui permet une bonne fluidité du montage et assure une étanchéité optimale tout en limitant l’usure par frottement. Ces raccords sont proposés dans divers matériaux et plusieurs configurations – adaptateurs, capuchons, bouchons, accouplements, croix, coudes, mamelons, réducteurs, tés – et sont fabriqués selon des critères de qualité stricts fixés par Swagelok de manière à pouvoir être utilisés dans toutes sortes de situations.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.