text.skipToContent text.skipToNavigation
Racor Dieléctrico

Racores Dieléctricos Swagelok®

Los racores dieléctricos Swagelok aíslan y protegen los instrumentos de control de las variaciones de la corriente eléctrica a la vez que permiten un caudal total, protegen la precisión de los instrumentos y reducen los costes de sustitución.

Ver Racores Dieléctricos

Los racores dieléctricos Swagelok protegen la instrumentación separando las dos funciones principales de aislamiento eléctrico y contención de los fluidos. El aislamiento termoplástico moldeado, de excelente resistencia eléctrica, química y ultravioleta y baja absorción de agua, mantiene su integridad dieléctrica y resistencia en un amplio rango de condiciones de servicio y ambientales.

Instalados frecuentemente en las líneas de impulso por delante de las estaciones de control en las tuberías de gas natural, los racores dieléctricos interrumpen la corriente catódica a la vez que permiten el caudal total. Conexión directa al sistema de tubo o tubería mediante racores galgables Swagelok® o roscas cónicas (NPT/BSP), que reducen el tiempo de instalación.

¿Tiene alguna pregunta sobre los racores dieléctricos?

Contacte con los Especialistas Locales

ダイエレクトリック継手のカテゴリー

ユニオン

ユニオン

Swagelok®ダイエレクトリック継手を使用すると、流体流量を制限することなく、モニタリング用計器を電流による影響から絶縁し、保護することができます。

Catálogos de Racores Dieléctricos

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Sistema de fluidos con racores sin fugas Swagelok<sup>®</sup>

La Superioridad de los Racores para Tubo Swagelok®

Los racores Swagelok están diseñados para satisfacer sus más altas expectativas de seguridad y fiabilidad, con un diseño probado, una fabricación precisa y materias primas de calidad superior.

Descubra la Ventaja

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Racores para tubo Swagelok roscados
Introducción a los Racores: Identificación del Tamaño y Paso de la Rosca

Hasta para los profesionales más experimentados puede ser difícil identificar roscas. El director de producto Andy Hitchcock describe cómo identificar el tamaño y paso de las roscas de los racores con un calibre, una galga para roscas y la guía de identificación de roscas.

Trabajadores en una plataforma petrolífera
Optimización de las Aplicaciones de Petróleo y Gas a Media Presión con Racores de Compresión

Para las aplicaciones de media presión en las plataformas del petróleo y el gas, vea cómo los racores de compresión pueden ofrecer ventajas de velocidad de instalación y rendimiento en comparación con las conexiones de cono y rosca tradicionales.

Un empleado de Shenyang Blower Works utiliza un sistema de fluidos construido con componentes Swagelok
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad

Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.

Utilización de una galga de inspección para confirmar la correcta instalación de un racor Swagelok
Instalación del Racor Swagelok

Este vídeo muestra los pasos íntegros para la instalación de los racores Swagelok, que se han ganado una reputación mundial en consistencia, calidad y fiabilidad.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.