text.skipToContent text.skipToNavigation

Быстроразъемные соединения — Быстроразъемные соединения для КИП — Корпуса с монтажной гайкой

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Быстроразъемные соединения — Быстроразъемные соединения для КИП — Корпуса с монтажной гайкой
Обеспечьте быстрое и простое соединение с помощью быстроразъемных соединений Swagelok для систем, в которых требуются частые соединения, минимальное количество включений воздуха и минимум проливов.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-QC4-B1-400 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
B-QC6-B1-600 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC4-B1-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-B1-400K1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-B1-400K2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-B1-400K3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-B1-400K4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-B1-400K5 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-B1-400KZ Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-B1-400-SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-B1-6M0 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-B1-6M0K1 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-B1-6M0K3 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC6-B1-10M0 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC6-B1-600 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC8-B1-12M0 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC8-B1-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.