text.skipToContent text.skipToNavigation
Клапан с сильфонным уплотнением

Клапаны Swagelok® с сильфонным уплотнением

В сильфонных клапанах используется конструкция без набивки со сварным уплотнением, что предотвращает утечки в атмосферу в системах общего назначения и высокой степени чистоты. Предлагаются варианты исполнения с различными коэффициентами расхода и материалами изготовления наконечника штока.

View Bellows Valves

Обратные клапаны разработаны таким образом, что допускают движение потока технологической среды только в одном направлении. Они предназначены для использования в системах среднего и высокого давления. Доступны различные конструкции, включая пружинные, тарельчатые, подъемные и цельносварные обратные клапаны высокой степени чистоты для использования в разных ситуациях.

На клапанах серии XS, регулирующих избыточный расход, имеется тарелка с прорезями, которая перемещается в запирающее положение в случае избыточного расхода за клапаном, а затем возвращается в исходное положение, когда давление выравнивается. Их применение устраняет необходимость в сложном обводном механизме и одновременно сокращает время техобслуживания.

カテゴリー

エアー・アクチュエーター

エアー・アクチュエーター

ベローズ・シール・バルブ用のエアー・アクチュエーターを使用すると、確実かつ精密な流体制御を行うことができ、システムのパフォーマンスが向上します。

スペアー・パーツ/アクセサリー

スペアー・パーツ/アクセサリー

ベローズ・シール・バルブのメンテナンス用の交換部品/アクセサリーとして、ステム・チップ・キット、ベローズ・キット、インジケーター・スイッチ・キット、ガスケット・キットを取り揃えています。

ベローズ・シール・マルチバルブ・マニホールド、V3シリーズ

ベローズ・シール・マルチバルブ・マニホールド、V3シリーズ

ベローズ・シール・バルブを使用したSwagelok®3バルブ・マニホールドは、流体封止に関する要件が厳しいシステムに適しています。

メータリング・ベローズ・シール・バルブ(微量流量調節用)、BMシリーズ

メータリング・ベローズ・シール・バルブ(微量流量調節用)、BMシリーズ

信頼性の高い流量調節用ベローズ・シール・バルブは、硬化ステンレス鋼製アクチュエーター付きで、6回転のハンドル操作で全開になります。スロット付きハンドルにより、マイナス・ドライバーによる調節が可能です。

一般用ベローズ・バルブ、B / H シリーズ

一般用ベローズ・バルブ、B / H シリーズ

ベローズ・シール・バルブは精密な成形メタル・ベローズを採用しており、ボディとベローズの間をガスケットまたは溶接によりシールし、確実な締め切りを実現します。流量調節型ステム・チップもございます。

切り替え用ベローズ・シール・バルブ、BYシリーズ

切り替え用ベローズ・シール・バルブ、BYシリーズ

切り替え用ベローズ・シール・バルブ BYシリーズは、コンパクトなパックレス構造で、ステム・ガイド(Torlon®製)により常に確実な締め切りが可能です。

高圧用ベローズ・バルブ、HBシリーズ

高圧用ベローズ・バルブ、HBシリーズ

空気作動式高圧用ベローズ・シール・バルブは、ベローズをステム・シールに使用したパックレス構造で、流れの方向にかかわらず最高使用圧力まで使用することができます。

高温用補助パッキン付きベローズ・バルブ、Uシリーズ

高温用補助パッキン付きベローズ・バルブ、Uシリーズ

信頼性の高いSwagelok®ベローズ・シール・バルブ Uシリーズは、幅広いアプリケーションに使用することができます。補助シールがバックアップの役目を果たし、外部への漏れを防ぎます。

高純度用ベローズ・バルブ、BNシリーズ

高純度用ベローズ・バルブ、BNシリーズ

高純度用バルブは、確実なステム動作でスムーズな操作が可能で、高い耐久性および清浄度を実現するユニオン・ボンネット構造を採用しています。

Каталоги клапанов с сильфонным уплотнением

Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Калькулятор коэффициента расхода (C<sub>v</sub>) Swagelok для клапанов

Вычислите расход для правильного подбора ЗРА

Воспользуйтесь нашим калькулятором коэффициента расхода (Cv), чтобы подобрать клапан правильного размера в соответствии с вашими потребностями.

Использовать инструмент

Ресурсы Swagelok специально для вас

Выбор клапанов для пробоотборных жидкостных и газовых систем
Как правильно подобрать клапаны для вашей промышленной жидкостной или газовой системы

Узнайте, как применять на практике метод STAMPED для подбора клапанов, которые лучше всего соответствуют областям применения вашей промышленной жидкостной или газовой либо пробоотборной системы.

Сократите неконтролируемые выбросы в химической и нефтеперерабатывающей отрасли
Минимизируйте затраты в связи с неконтролируемыми выбросами — используйте клапаны с низким уровнем выбросов

Неконтролируемые выбросы — это прогрессирующая проблема в химической и нефтеперерабатывающей отрасли. Сертифицированные клапаны с низким уровнем выбросов могут защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте из этой статьи, что это за клапаны, как они испытываются и как они могут вам помочь.

一般産業用流体システムにおけるブロック・バルブ
ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法

一般産業用流体システムのメンテナンスを行う際は、プラントの安全を確保するため、事前にラインを遮断する必要があります。流体システム・ラインを安全に遮断できる方法のひとつは、2個のブロック・バルブを並べて取り付ける方法です。今回は、システムに最適な構成を設計する方法を紹介します。

半導体業界向けの超高純度用(UHP)ALD20バルブのクリーンルームでの組み立て
1つの新しいバルブが半導体製造を変える3つの理由

今回は、原子層蒸着(ALD)バルブの最新テクノロジーが、ハイテク半導体メーカーにもたらす影響について紹介します。

ベローズ・シール・バルブ

ベローズ・シール・バルブ

ベローズ・シール・バルブは、パックレス構造および溶接シールを採用することで、信頼性が高く漏れの無い性能を発揮し、特に大気へのシールが重要な場合に大気への漏れを防止します。一般用途および高純度用途向けに、さまざまな型式、ステム・チップ材質、流量係数(Cv値)範囲、エンド・コネクションを選ぶことができます。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。