Ultra-Torr(ウルトラ・トール)真空用継手 — おすコネクター — ストレート型
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Ultra-Torr(ウルトラ・トール)真空用継手 — おすコネクター — ストレート型
真空用途で取り外しや取り付けを繰り返しても優れたシール性能が変わらない、ストレート型やティー型の Ultra-Torr (ウルトラ・トール)継手をご利用ください。
Ultra-Torr ウルトラ・トール真空用継手
■ 材質:ステンレス鋼(Oリング:フルオロカーボンFKM製)/■ 取り付けや取り外しを繰り返し行っても、常に信頼性の高い優れたシール性能を実現/■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから1 1/2 インチまで
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-UT-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
SS-16-UT-1-16 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 1 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
SS-1-UT-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
SS-2-UT-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
SS-2-UT-1-2BT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
SS-4-UT-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
SS-4-UT-1-2BT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
SS-4-UT-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
SS-4-UT-1-4BT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
SS-6-UT-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
SS-6-UT-1-4BT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
SS-8-UT-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 3/8 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
SS-8-UT-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.