Течеискатели, смазки и герметики
Предлагаются течеискатели, смазки и герметики:
- Жидкие течеискатели Snoop®
- Смазки для резьбы Goop™
- Герметики для трубной резьбы SWAK™, тефлоновая лента и герметик без содержания тефлона
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
漏れ検出液 — 漏れ検出液 — Real Cool Snoop®(リアル・クール・スヌープ)漏れ検出液
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияРазмер контейнераДиапазон температур,Материал корпусаНаруж. диам. трубкиКалибр стенки трубкиMS-RC-SNOOP-8OZ 236 mL(8 オンス) –65 ~ 200°F (–54 ~ 93°C) - - - MS-RC-SNOOP-GAL 3.8 L(1 ガロン) –65 ~ 200°F (–54 ~ 93°C) - - - -
漏れ検出液 — 漏れ検出液 — Snoop®(スヌープ)漏れ検出液
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияРазмер контейнераДиапазон температур,Материал корпусаНаруж. диам. трубкиКалибр стенки трубкиMS-SNOOP-2OZ 59 mL(2 オンス) 27 ~ 200°F (–2 ~ 93°C) - - - MS-SNOOP-GAL 3.8 L(1 ガロン) 27 ~ 200°F (–2 ~ 93°C) - - - MS-SNOOP-8OZ 236 mL(8 オンス) 27 ~ 200°F (–2 ~ 93°C) - - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов