Фитинги Swagelok®
Фитинги Swagelok обеспечивают операторам промышленных газовых и жидкостных систем надежность, простоту монтажа и герметичное уплотнение, что необходимо для безопасной и эффективной работы технологических процессов и оборудования.
Показать все фитингиС момента появления фитингов Swagelok® в 1947 году отраслевые профессионалы доверяют нашей продукции, когда необходимо обеспечить герметичность соединений в аналитических системах, контрольно-измерительных приборах и технологических системах малого диаметра. Если вам нужны фитинги для агрессивных сред, экстремальных температур или высокого давления, мы предлагаем надежные варианты, которые помогут создать соединения, на которые можно положиться. Мы предлагаем полный ассортимент фитингов из различных сплавов для широкого спектра промышленных установок, в том числе с особыми требованиями.
Фитинги Swagelok отвечают наивысшим стандартам качества, достигаемые благодаря строго контролируемым процессам. Тем самым пользователи получают уверенность в комплектации своих рабочих систем нашими универсальными высококачественными фитингами. Если вам понадобится техническая поддержка или обучение по вопросам эффективного применения наших изделий в своих системах, к вашим услугам более 200 центров продаж и сервисного обслуживания Swagelok по всему миру.
Вам нужны советы по выбору и установке фитингов?
Каталоги фитингов
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Features: Available in 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 and 1 in. tube sizes; PFA and PVDF nut options; A wide variety of configurations
계장용, 직접 장착형, 원거리 장착형 매니폴드 및 모듈식 시스템 , V, VB 및 VL 시리즈 2-, 3- 및 5-밸브 계장용 매니폴드, VE 시리즈 2-, 3- 및 5-밸브 직접 장착형 매니폴드, 2-밸브 원거리 장착형 매니폴드, Mod 85 모듈식 계장용 시스템
FK and IPT Series Products Cone and thread or medium-pressure tube fitting connections Excellent corrosion resistance in chloride-containing environmentsManufactured to meet NORSOK and NACE® MR0175/ISO15156
1/8 ~ 1 in. 및 6 ~ 18 mm; 316, 316L, 316L VAR 및 316L VIM-VAR 스테인리스강 재질; 수동 또는 자동 용접기용 피팅
스테인리스강 구조, 탄화플루오르 FKM O-링; 안정적이고 반복 가능한 밀폐 성능; 1/16 ~ 1 1/2 in. 인치 튜브 크기 제공
Features: Metal components are machined from 316 stainless steel for use in rugged environments; Molded thermoplastic insulation with excellent electrical, chemical, and ultraviolet resistance and low water absorption maintains dielectric strength and integrity over a wide range of operating and climatic conditions; Gaugeable Swagelok® tube fitting or tapered pipe thread end connections (NPT/BSP) provide direct connection to tubing or piping system.
특징: 플랜지 파이핑 시스템에서 튜빙 시스템까지 나사 및 용접점 없는 변환; ASME, DIN, EN, 및 JIS 표준에 맞는 플랜지 타입; 원 피스 통합 기계 주조 몸체; 50mm 및 2in.까지의 Swagelok® 튜브 피팅 말단 연결구 사용 가능
1/16 in. 부터 2 in. 및 2 mm 에서 50 mm; 최초 설비 시 일관된 측정가능성; 분리 및 재조립이 용이함; 다양한 재질 및 형태
1/16 in. 부터 1 in. 및 6 mm 에서 18 mm; 고순도 스텐레스강; 최초로 설계된 진정한 VCR 제품
Produkte der Serien FK, FKB, IPT, CTB und Sno-Trik ■ Druckrate bis 4134 bar (60.000 psig) ■ Endanschlüsse bis 12 mm und 1 1/2 Zoll ■ NACE® MR0175/ISO15156 Konformität erhältlich
Temperaturbereich von -20 bis 204°C (-70 bis 400°F); Arbeitsdruck bis 18,9 bar (275 psig).; Größen von 1/8 bis 1/2 Zoll
Geeignet für Flüssigkeits- oder Gas-Chromatografie; Konstruktion aus Edelstahl 316; Erhältlich in Größen von 1/16 bis 1/2 Zoll
Nenngrößen 40, 50, 63, 100, 115 und 160 mm (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 und 6 Zoll); Messgenauigkeit entsprechend ASME, EN und JIS; Lieferbar mit verschiedenen Endanschlüssen, einschließlich Swagelok® Rohrstutzen; Anschlüsse Rückseite mittig, Rückseite außermittig oder unten; Edelstahl- und Kunststoffausführungen; Ungefüllt oder mit Flüssigkeitsfüllung lieferbar
Größen 1/8 bis 1 Zoll, Edelstahl 316 oder 316L, Rohr-, NPT-Gewinde-, SAE-Gewindeanschlüsse und Schweißverbindungen
Swagelok® 튜브 피팅의 장점
Swagelok 튜브 피팅은 검증된 설계, 정밀 제조 공정, 최고급 원자재로 생산되므로 안전성과 신뢰성 측면에서 고객의 가장 높은 기대치도 충족할 수 있습니다.
장점 알아보기고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
피팅 소개: 나사 크기 및 피치 식별
경력이 많은 전문가도 가끔 나사산을 확인하기 어려울 때가 있습니다. Swagelok 제품 매니저 Andy Hitchcock이 캘리퍼, 피치 게이지, 나사산 식별 가이드를 통해 피팅의 나사산 크기와 피치를 확인하는 방법을 설명합니다.
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에, 일관성, 신뢰성, 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.
Swagelok 튜브 피팅 설치
이 비디오는 일관성, 품질, 신뢰성 측면에서 국제적인 명성을 쌓아온 Swagelok 튜브 피팅을 설치하는 필수 단계를 보여줍니다.
Swagelok 피팅
세계적으로 명성이 높은 기업들도 수명이 긴 연결이 필요할 때는 Swagelok을 찾습니다. Swagelok은 누설 없는 밀폐 무결성, 손쉬운 설치, 가용성, 지원 서비스와 관련하여 튜브 피팅 성능의 표준을 정립했습니다. Swagelok 2 페럴 스테인리스강 튜브 피팅은 일관성, 품질, 신뢰성 측면에서 세계적인 평판을 확보했습니다. 이러한 평판은 Swagelok의 지속적인 제품 개선 노력과 수천 가지 다양한 애플리케이션에서 입증된 피팅 성능으로 뒷받침됩니다.