text.skipToContent text.skipToNavigation
Clapet anti-retour

Clapets anti-retour en polymère très haute pureté (série CHP) Swagelok®

Les clapets anti-retour en fluoropolymère très haute pureté série CHP sont caractérisés par de faibles pressions de tarage et d’étanchéité. Leurs composants en contact avec le fluide sont conformes à la norme SEMI F57-0301 sur les composants pour systèmes très haute pureté.

Demander un complément d’information

Nos clapets anti-retour sans joint torique en fluoropolymère UHP de la série CHP sont conçus pour maximiser le débit tout en réduisant les pertes de charge, éliminer les zones de non-écoulement et assurer l’absence de fuites pendant les cycles thermiques.

  • La conception sans joint torique du ressort assure un fonctionnement propre et la forme profilée réduit les turbulences et les pertes de charge.
  • Un joint de boîtier avec une conception à double emboîtement assure l’absence de fuites pendant les cycles thermiques et dans les applications haute pression.
  • Un ressort composé de PFA non contaminant permet d’installer la vanne sans se soucier de l’orientation. Une butée fixe empêche le ressort de se comprimer jusqu’à atteindre sa longueur sous charge, ce qui permet au fluide de s’écouler autour des spires du ressort et limite la rétention.
  • Dans les corps de tailles moyennes, le dispositif de retenue est conçu pour maximiser le débit et réduire les pertes de charge. Dans les corps de petites tailles, la conception à cage ouverte du dispositif de retenue garantit l’alignement du clapet et élimine les zones de non-écoulement.

Ces vannes peuvent être orientées comme on le souhaite et sont disponibles avec des raccords d’extrémité à filetage fin évasé et Nippon Pillar® Super 300.

Caractéristiques techniques

Pressions de service Jusqu’à 5,5 bar (80 psig)
Température du fluide 10 à 85°C (50 à 185°F)
Matériau du corps
Petit corps PTFE modifié
Corps moyen PFA
Pression de tarage
Petit corps Moins de 0,11 bar (1,5 psig)
Corps moyen Moins de 0,07 bar (0,9 psig)
Pression d’étanchéité Jusqu’à 0,04 bar (0,5 psig)
Coefficient de débit Jusqu’à 4,1
Raccordements d’extrémité
Type Évasé à filetage fin, Nippon Pillar® Super 300
Dimension Petit corps : 1/4 et 3/8 po ; 6 et 10 mm
Corps moyen : 1/2 et 3/4 po

Catalogues des clapets anti-retour en polymère ultra-haute pureté série CHP

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Calculateur de coefficient de débit (C<sub>v</sub>) Swagelok pour les vannes

Calculer le débit pour bien choisir une vanne

Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.

Utiliser l’outil

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Choisir des vannes pour des systèmes d’échantillonnage
Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel

Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.

Réduire les émissions fugitives dans les raffineries et l’industrie chimique
Réduire au minimum les coûts associés aux émissions fugitives avec des vannes à faibles émissions

Les émissions fugitives sont une préoccupation croissante dans les raffineries de pétrole et l’industrie chimique. Des vannes certifiées faibles émissions contribueront à protéger votre installation et à préserver les résultats de votre entreprise. Découvrez dans cet article comment ces vannes sont testées et en quoi elles peuvent vous être utiles.

Shenyang blower works
How Shenyang Blower Works Group Improved Safety and Reliability

Learn how Swagelok Shanghai has helped Shenyang Blower Works Group Corporation achieve consistency, reliability, and cost savings for its customers while improving its own safety and production efficiency.

valve hose tag
How to Improve Your Maintenance Program with Valve and Hose Tags

Read what two Swagelok specialists have to say about how a robust tagging system for hoses and valves throughout your industrial fluid systems can help you simplify maintenance and minimize system downtime.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。