Swagelok® 프로세스 인터페이스 밸브(더블 블록 & 블리드)
Swagelok 프로세스 인터페이스 밸브는 하나의 구성으로 공정 배관 시스템에서 계장까지 매끄러운 전환을 지원하므로, 잠재적인 누설 지점과 설치 중량, 점유 공간을 더 줄일 수 있습니다.
추가 정보 요청Клапаны перехода от технологической линии (клапанные блоки двойного отсечения со сбросом) производства Swagelok часто используют в нефтегазовом, химическом, обрабатывающем и энергетическом сегментах рынка, их можно найти в точках монтажа технологических трубопроводов, в дренажных или вентиляционных узлах, в точках впрыска реагентов и взятия проб, смонтированными непосредственно на контрольно-измерительные приборы. Их также используют для изоляции клапанных блоков двойного отсечения со сбросом в тяжелых условиях эксплуатации.
Технологические клапаны Swagelok занимают меньше пространства и их вес в установленном виде на 75 % меньше веса узлов, в состав которых входит несколько клапанов и фитингов, также они имеют меньше потенциальных мест утечки. Они позволяют сократить время монтажа, обеспечивают меньшее напряжение при вибрациях и снижение неконтролируемых выбросов (предлагаются варианты исполнения с низким уровнем выбросов по стандартам API 641, API 624, ISO 15848-1, ISO 15848-2), как и конструкции из материалов, подобранных в соответствии с требованиями стандарта NACE MR0175 / ISO 15156 для эксплуатации с высокосернистой газовой средой. Также предлагаются варианты с встроенным трубным обжимным фитингом Swagelok.
Семейство клапанов перехода от технологической линии Swagelok включает:
- Клапаны с цельнокованым корпусом (серии VB04 и VS04)
- Клапаны с трехкомпонентным корпусом на болтах (серия VS03)
- Технологические монофланцы (серия MS)
Также предлагаются комбинации только с функцией отсечения и функцией отсечения со сбросом, а также модули отсечения со сбросом и использованием проходного запорного вентиля.
Технические характеристики
| Рабочее давление | Номинальные параметры давления для классов от 150 до 2500, вплоть до указанных ниже значений рабочей температуры согласно требованиям стандарта ASME B16.5 Указаны в соответствующих каталогах изделий |
| Рабочая температура | От –50 до 204°C (от –58 до 400°F) для клапанных узлов из нержавеющей стали и дуплексной стали Номинальные параметры температуры для конкретных изделий указаны в каталоге продукции |
| Предлагаемые размеры | Размер проходного отверстия 25, 38 и 50 мм (1, 1 1/2 и 2 дюйма)—серия VS03 Размер проходного отверстия 9,5 мм (3/8 дюйма)—серия VS04 Размер проходного отверстия 14 и 20 мм (1/2 и 3/4 дюйма)—серия VB04 |
Каталоги клапанов перехода от технологической линии
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
■ 材質:ステンレス鋼、炭素鋼、2相ステンレス鋼/■ 最高使用圧力:ASME B16.5準拠/■ フランジ接続:ASME B16.5適合/■ ボール・バルブ内径サイズ:9.5 mmから50.8 mmまで
Вычислите расход для правильного подбора ЗРА
Воспользуйтесь нашим калькулятором коэффициента расхода (Cv), чтобы подобрать клапан правильного размера в соответствии с вашими потребностями.
Использовать инструментРесурсы Swagelok специально для вас
Как изолировать промышленные жидкостные и газовые системы запорной арматурой
Изоляция трубопроводов в промышленных жидкостных и газовых системах перед проведением технического обслуживания критически важна для безопасности предприятия. Одним из самых безопасных способов изоляции трубопровода жидкостной или газовой системы является установка двух запорных клапанов. Узнайте, как запроектировать необходимые клапанные сборки для вашей системы.
Как правильно подобрать ЗРА для вашей промышленной системы
Узнайте, как на практике применять метод STAMPED для подбора ЗРА, лучше всего соответствующей областям применения вашей жидкостной/газовой или пробоотборной системы.
Технологические измерения — передовой опыт для импульсных линий
Если сосредоточить внимание только на датчике, найти проблемы в КИП может быть сложно. Советы и передовой опыт компании Swagelok помогут вам научиться решать проблемы в вашей технологической линии КИП.
Рекомендации по обеспечению репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе
Обеспечение репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе может стать сложной задачей. Узнайте у специалистов компании Swagelok, как выявить основные проблемы и избежать сложностей, вызванных нерепрезентативными пробами.