Быстроразъемные соединения Swagelok®
Выполняйте соединения быстро и уверенно с помощью широкого ряда наших быстроразъемных соединений различных конфигураций, сокращая количество проливов и включений воздуха в системе.
Показать быстроразъемные соединенияБыстроразъемные соединения Swagelok® обеспечивают подключение без закручивания, вращения или гаечного ключа благодаря механизму «push-to-connect».
Выпускаются в широком диапазоне конфигураций, с различными типами штоков, корпусов и торцевых соединений. Представлены модели с односторонним и двухсторонним затвором, а также полнопроходные, инструментальные, миниатюрные, с тефлоновым уплотнением.
- За редким исключением любой шток быстроразъемного соединения подходит к корпусу той же серии и размера—для максимальной совместимости.
- В ассортименте различные виды торцевых соединений, включая трубные переходники, резьбовые соединения ISO и AN, а также сварные соединения
- Полнопроходные компактные версии оснащены уплотнительными кольцами, которые легко заменить без разборки корпуса
- Миниатюрные версии сочетают легкость, компактность и простоту управления одним касанием. Низкий объем застойной зоны помогает снизить утечки и попадание воздуха в систему
- Модели с тефлоновым уплотнением оснащены встроенным клапаном, снижающим риск попадания воздуха и пропуска рабочей среды, а также утопленными уплотнениями для защиты
Нужна помощь с выбором клапанов?
Quick-Connects Categories
Full-Flow Quick-Connects
Full-flow quick-connects offer full flow without orifice restrictions. O-ring is easily replaced without disassembling body.
Instrumentation Quick-Connects
Browse instrumentation quick-connects with a single O-ring stem insert for improved containment and a push-to-connect coupling for quick, easy operation.
Miniature Quick-Connects
Use miniature quick-connects with lightweight, compact design for fingertip operation, with low dead volume to minimize spillage and air inclusion.
PTFE-Sealed Quick-Connects
PTFE-sealed quick-connects feature a flush valve design that reduces air inclusion and spillage, while ensuring quick, easy operation.
Spare Parts and Accessories
Explore stainless steel quick-connects spare parts and accessories, including stem protectors, body protectors, and pressure-retaining body protectors.
Каталоги быстроразъемных соединений
Получите подробные сведения о продукции, включая материалы изготовления, номинальные параметры давления и температуры, варианты исполнения, вспомогательные принадлежности.
Features: No twisting, turning, or wrenching necessary; Single-end shutoff, double-end shutoff, and full-flow models
Вычислить расход для правильного подбора ЗРА
Воспользуйтесь калькулятором коэффициента расхода (Cv) для подбора ЗРА необходимого размера согласно вашим потребностям.
Использовать инструментРесурсы Swagelok специально для вас
Как правильно подобрать ЗРА для вашей промышленной системы
Узнайте, как на практике применять метод STAMPED для подбора ЗРА, лучше всего соответствующей областям применения вашей жидкостной/газовой или пробоотборной системы.
Минимизируйте затраты, связанные с неконтролируемыми выбросами—используйте ЗРА с низким уровнем выбросов
Неконтролируемые выбросы это растущая проблема для химической и нефтеперерабатывающей отраслей. Сертифицированная ЗРА с низким уровнем выбросов может защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте, какие испытания проходят клапаны, и как они могут вам помочь.
Как изолировать промышленные жидкостные и газовые системы запорной арматурой
Изоляция трубопроводов в промышленных жидкостных и газовых системах перед проведением технического обслуживания критически важна для безопасности предприятия. Одним из самых безопасных способов изоляции трубопровода жидкостной или газовой системы является установка двух запорных клапанов. Узнайте, как запроектировать необходимые клапанные сборки для вашей системы.
Una Nueva Válvula. Tres Razones por las que Podría Cambiar la Fabricación del Semiconductor
Descubra cómo la última innovación en la tecnología de válvulas de deposición de capas atómicas (ALD), está cambiando las cosas para los fabricantes de semiconductores de alta tecnología.