継手 — ダイエレクトリック継手
以下の仕様の継手を取り揃えています:
- サイズ:1/4~1/2 インチ(12 mm)
- ストレート型
- 316ステンレス鋼
- 最高使用圧力:34.4 MPa
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
ダイエレクトリック継手 — ユニオン — ストレート型
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-12-MDE-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ダイエレクトリック 12 mm Swagelok®チューブ継手 SS-4-DE-6 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ダイエレクトリック 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-6-DE-1-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ダイエレクトリック 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手用 SS-6-DE-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ダイエレクトリック 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-8-DE-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ダイエレクトリック 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas