|
스테인리스강 VCO O-링 면 밀폐 피팅, 수나사 NPT 엘보우, 1/2인치 VCO 피팅 x 1/2인치 MNPT
부품 번호: SS-8-VCO-2-8
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
90° 엘보우스웨즈락 VCO® 다목적 피팅으로 좁은 공간에서 일반산업, 고순도 및 고압 애플리케이션을 위한 설치가 쉽습니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. 경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
스테인리스강 VCO O-링 면 밀폐 피팅, 수나사 NPT 엘보우, 1/2인치 VCO 피팅 x 1/2인치 MNPT
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
90° 엘보우
■ サイズ:1/8 インチから1 インチまで/■ 材質:316ステンレス鋼または316Lステンレス鋼/■ エンド・コネクション・タイプ:チューブ、NPT、SAEねじ、溶接
Swagelok 仕様書SC-10は、Swagelok製品の標準品に対するクリーニング、潤滑剤、アセンブリー、パッケージングに関する要件を規定するもので、これらの要件を満たすための方法について詳述しています。このSC-10は基本的な産業用手順について記載しています。システム設計者およびユーザーは、この仕様書を検討し、ユーザーのクリーニング要件に適合するかどうかを決定してください。
사양
SS-8-VCO-2-8 — 스테인리스강 VCO O-링 면 밀폐 피팅, 수나사 NPT 엘보우, 1/2인치 VCO 피팅 x 1/2인치 MNPT
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 316 스테인리스강 |
| 세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 1/2인치 |
| 연결구 1 종류 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 |
| 연결구 2 크기 | 1/2인치 |
| 연결구 2 종류 | 수나사 NPT |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| 윤활제 | 다우 코닝 111 |
| eClass (4.1) | 37020715 |
| eClass (5.1.4) | 37020501 |
| eClass (6.0) | 37020501 |
| eClass (6.1) | 37020501 |
| eClass (10.1) | 37020501 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142604 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183101 |
| UNSPSC (15.1) | 40183101 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183101 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-4-VCO-2-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 1/4 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-4-VCO-9-400 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
| SS-4-VCO-9P-4ST | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 7/16-20 インチ | SAE/MS平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-8-VCO-9-810 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.