text.skipToContent text.skipToNavigation

Résultats de la recherche pour « {0} »

Êtes-vous à la recherche de listes de produits en rapport avec:

Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.

Vous filtrez par :
  • 製品カタログ
Effacer tous les filtres
Filtrer par :
Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

⚠ Warning: Do not mix/interchange Swagelok two-ferrule tube-fitting end connection components (or other products not governed by industrial design standards) with those of other manufacturers.

  • プッシュ・オン式ツール ユーザー・マニュアル

    内容物/プッシュ・オン式ツールの構成部品/準備/エンド・コネクションのホースへの挿入

  • 鍛造製ニードル・バルブ F10シリーズ

    ■ 最高使用圧力:68.9 MPa/■ ボディ型式:ストレート型、アングル型、傾斜型/■ 最高使用温度: 204℃(PTFE製パッキンの場合)、454℃(グラファイト製パッキンの場合)/■ ボディ材質:F316/F316Lステンレス鋼(鍛造製)

  • ソレノイド・バルブ

    ■ インジケーター・ライト/■ サージ電圧抑制器/■ 手動オーバーライド・ボタンにより、操作性向上を実現/■ ケーブル(長さ:61 cm、プラグイン・コネクター付き)/■ 操作電圧:交流(AC)または直流(DC)電源/■ 消費電力が低い/■ ねじアダプターを使用してSwagelokベローズ・シール・バルブまたはダイヤフラム・バルブに直接取り付けることが可能/■ 軽量でコンパクトなデザイン/■ ユニファイ10-32/M5×0.8めねじ(全ポート)

  • 分岐用ブロック・バルブ D60シリーズ

    (一体型分岐用ブロック・バルブ)■ 個々のコンポーネントを組み合わせてアセンブリーを作る必要がありません/■ ろう付けしたアセンブリーに比べて強固な一体型で、システム構造の強度が向上/■ たまり部分を低減/■ さまざまなシステム・レイアウトに対応(メイン・ライン・チューブ)■ サイズが豊富で、一般的なヘッダーに対応/■ バルブ内の流体の流れがストレートなため、流れが制限されません/■ バルブを分解することなく、ヘッダーに直接溶接が可能(ブランチ・コネクションがSwagelok® チューブ継手)■ システムを停止することなく漏れのないシールを形成し、ろう付け接続の場合に必要な事前組み立てなどのコ...

  • ステンレス鋼製チューブラー継手 超高純度用

    ■ 外径サイズ:1/4 インチから4 インチまで/■ ミリ・サイズ・タイプもございます(ご要望により)/■ 材質:316Lステンレス鋼/■ 多種多様な形状[コアキシャル型(二重配管用)もございます]/■ 材質タイプおよびヒート・コードを刻印

  • 分岐マニホールド J6シリーズ

    ■ 押し出しステンレス鋼製の一体型ボディ/■ 最高使用圧力:41.3 MPa/■ コンパクトで汎用性に優れたガス/液体用マニホールド/■ 従来の分岐マニホールドに比べ、漏れの可能性がある接続部分を削減/■ 4~18個のニードル・バルブに対応/■ 取り付け用穴がマニホールドを貫通しているため、ボディをしっかりと固定でき、配管システムに対する応力を軽減

  • スチーム・トラップ・テスト・ステーション ユニバーサル・マウント付き TVAシリーズ

    ■ 目視によるスチーム・トラップの作動状況の迅速な確認が可能/■ スチーム・トラップ用ユニバーサル・マウント付き/■ 最高使用条件:1.72 MPa(213℃にて)/■ 材質:316ステンレス鋼、316Lステンレス鋼/■ ユニバーサル・マウント単品(テスト・バルブなし)でもご注文いただけます/■ 最高使用条件:4.13 MPa(400℃にて)

  • スプリングレス・ダイヤフラム・バルブ(1.125 インチ集積サイズ) DPシリーズ

    ■ 1.125 インチ集積サイズのCシール/Wシール・デザイン/■ 形状:2ポート/3ポート/■ アクチュエーター作動型式:空気式/手動式

  • チューブ・カッティング・ツール TC72シリーズ

    ■ 使用可能なチューブ外径サイズ:1/4~4 1/2 インチ、6~120 mm/■ 使用可能なチューブ肉厚:3 mmまで/■ 持ち運びに便利/■ レーザー・ポインター内蔵で、切断部の位置決めが容易/■ 切断深さやチューブ外径サイズを変更する際でも、工具は不要/■ CEマーク表示/■ UKCA マーク表示

  • デジタル式バルブ・コントロール・モジュール VCM シリーズ

    ■ ネットワーク制御されたパイロット・バルブ(最大6個)/■ LED インジケーターによりバルブの状態を表示/■ ねじエンド・コネクション(一次側/二次側/排気側)/■ Swagelok® モジュラー・プラットフォーム・コンポーネント(MPC)・システム/MPC非対応システムいずれとも統合が容易/■ ネットワーク・インターフェース:DeviceNet™/■ 保護クラス:IP64

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.