Смазки Swagelok®
Смазка для резьбы Swagelok Goop™ позволяет уменьшить время монтажа благодаря облегчению процесса сборки герметичных резьбовых соединений, изготовленных из различных металлов и сплавов.
Просмотр смазокШирокий выбор резьбовых смазок Swagelok Goop™ значительно облегчает выполнение герметичных соединений. Swagelok Goop выпускается на масляной, галоидоуглеводородной и фторсиликоновой основе. Смазки могут использоваться с различными материалами, с применением в разнообразных условиях, включая вакуум.
- Silver Goop — резьбовая смазка на масляной основе для нержавеющей стали и высокотемпературных сплавов. Предотвращает износ, содержит тугоплавкий противозадирный состав, снижает крутящий момент на резьбовых деталях, и остается на месте между сопрягаемыми поверхностями.
- Pure Goop — резьбовая смазка на галоидоуглеводородной основе для титана, (нержавеющей) стали, а также никелевых сплавов. Устойчива к износу и влаге, химически инертна к широкому спектру материалов.
- Blue Goop — резьбовая смазка на масляной основе для нержавеющей стали, титана, алюминия и никелевых сплавов. Устойчив к износу и вымыванию, а ее глубокий синий цвет не подвержен воздействию воды.
- Vac Goop — резьбовая смазка фторсиликоновой основе для уплотнительных колец, прокладок, стеклянных уплотнений, и металлических деталях на вакуумных системах. Устойчива к задирам, имеет чрезвычайно низкое давление паров, сводит к минимуму проблемы газовыделения и химически нейтральна к широкому спектру материалов.
Есть вопросы о резьбовых смазках?
潤滑剤のカテゴリー
Каталоги смазок
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
■ Snoop®(スヌープ)漏れ検出液/■ Goop(グープ)ねじ潤滑剤/■ SWAK(スワック)/PTFEテープ/PTFEフリー管用ねじシール剤
Сервисы по выявлению утечек в системах сжатого газа
Предлагаем помощь в выявлении и количественном анализе утечек сжатого газа, чтобы вы могли определить очередность решения наиболее острых проблем с учетом возможного объема выбросов, а также повышения уровня безопасности, снижения издержек и улучшения производительности.
Узнать о сервисах по выявлению утечекРесурсы Swagelok специально для вас
Примеры реализации проектов по выявлению утечек
Специалисты Swagelok по жидкостным и газовым системам, обладающие обширными техническими и прикладными знаниями, регулярно помогают заказчикам в поиске, устранении и предотвращении утечек в системах. Узнайте, насколько это выгодно заказчикам.
流体システムの漏れの一般的な原因とコスト
プラントのメンテナンス担当者として安全性と収益性を考えるなら、ごくわずかな漏れであっても問題視すべきです。だからこそ、漏れが発生する原因とメカニズム、漏れの発生場所を特定して検査する方法、さらに最終的にはプラント全体で漏れを削減する方法を策定することが有益といえます。
タイヤ工場における一般的な流体システムの漏れに対処する
タイヤの製造工程でプロセス配管の漏れが看過されているケースがありますが、システムに漏れがあると、安全上深刻な問題が生じたり、収益が低下したりするおそれがあります。今回は、工場全体の一般的な漏れの原因を特定する方法と、それを改修する方法を紹介します。
システムの漏れを防ぐ方法:チューブの適切な前処理の重要性
チューブ継手を正しく取り付けるには、さまざまな要素を考慮する必要がありますが、最も重要なのは、取り付ける前にチューブに適切な前処理を施すことです。今回は、チューブを正しく取り扱い、適切に切断してバリを除去し、漏れによるコストとリスクの上昇を抑える方法を紹介します。