text.skipToContent text.skipToNavigation
измерительные устройства

Измерительные устройства Swagelok®

Компания Swagelok предлагает удобные в работе и снятии показаний устройства замера газовых и жидких сред, а именно манометры, датчики и ротаметры, обеспечивающие необходимую точность измерений.

Запросить информацию об измерительных устройствах

Точный замер температуры и давления в газовых жидкостных системах необходим для поддержания стабильного расходы среды и технологического процесса. Любое устройство Swagelok для измерения параметров жидкостей и газов обеспечит максимально возможную точность.

  • Расходомеры Swagelok® серии FV4 помогают определить точное изменение расхода в газовых системах за счет использования поплавка с защелкой
  • Манометры для промышленных, особо чистых и биофармацевтических установок предлагаются в различных конфигурациях давления, циферблатов, торцевых соединений и способах монтажа
  • Датчики давления Swagelok выполняют точный электронный мониторинг давления в промышленных системах. Мы предлагаем широкий диапазон классов давления, технологических соединений, электрических разъемов и выходных сигналов для соответствие необходимым требованиям.
  • Индивидуально откалиброванные шкалы ротаметров помогают выполнять точные замеры потока на технологический линиях
  • Термометры приводятся в действие биметаллической спиральной катушкой с гелевыми вставками без силикона для смягчения вибрации. Герметичный корпус предупреждает запотевание и повреждения внутренних элементом механизма влагой
  • Гильзы рекомендованы для защиты биметаллических термометров Swagelok от повреждений, которые могут возникнуть вследствие контакта с технологическими средами под давлением, а также с коррозионно-активными, текучими, вязкими или абразивными технологическими средами. Кроме того, они позволяют извлекать термометры для замены или обслуживания без нарушения целостности техпроцесса или системы.

Начните с оценки системы

Messgerätekategorien

Druckmesswandler

Druckmesswandler

Swagelok圧力トランスデューサーは、一般産業アプリケーションにおいて圧力を電気信号に変換してシステム圧力のモニタリングを行います。

Durchflusssensoren

Durchflusssensoren

Die hochempfindlichen Durchflusssensoren sind für eine zuverlässige Leistung und hohe Präzision in anspruchsvollen Umgebungen ausgelegt.

サーモウェル

サーモウェル

センサーを過酷な条件から保護し、正確な測定を行います。プロセスを中断することなく、センサーのメンテナンスを容易に行うことができます。

温度計

温度計

制動内部機構付きバイメタル式温度計(ASME B40.200準拠)を使用すると、信頼性の高い温度測定および現場での校正を容易に行うことができます。

面積式流量計

面積式流量計

Ofrecen una medición precisa de gases y líquidos y aseguran la eficiencia del sistema con un diseño de tubo cónico y flotador disponible en diseños de metal y vidrio.

Measurement Devices Catalogs

Gather the detailed product information needed, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

A Swagelok pre-engineered subsystem

Small Footprint, Large Impact: How to Detect and Protect Against Gauge Failures

Learn to recognize the signs of a failing gauge and avoid risk to employees and costly downtime to make repairs.

Learn to Prevent Gauge Failure

Swagelok Resources Curated for You

A Swagelok tube fitting is installed
Common Causes and Costs of Fluid System Leaks

Fluid system leaks are a common occurrence in most plants. Learn how and why leaks occur, how to locate and test for them, and ultimately how to develop a strategy to address and reduce leaks plantwide.

Block valves in an industrial fluid system
How to Isolate Industrial Fluid Systems with Block Valves

The isolation of industrial fluid system lines prior to maintenance is vital to plant safety. One of the safest ways to isolate a fluid system line is to install two block valves. Learn how to design proper configurations for your system.

A Swagelok field engineer discusses sampling system evaluation results with a customer.
Do’s and Don’ts for Sampling System Accuracy

Follow these do’s and don’ts to obtain more accurate, representative samples from your industrial sampling system.

Workers discuss process measurement in a plant
Process Measurement – Impulse Line Best Practices

It can be difficult to identify issues within your process instrumentation application if you focus solely on the transmitter. Learn how to solve problems within your process instrumentation line with tips and best practices from Swagelok.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.