text.skipToContent text.skipToNavigation
toma de muestras de amoniaco

Panel de Amoniaco Swagelok®

El panel de toma de muestras de amoniaco Swagelok hace más segura la extracción de muestras de amoniaco anhidro al minimizar la exposición de los operarios al amoniaco líquido y vaporizado. También introduce consistencia en la operación de toma de muestras, agiliza significativamente el proceso de extracción y elimina el transporte de muestras de amoniaco dentro de la instalación.

Contacte con un Especialista en Toma de Muestras

Ammoniak kommt in der Herstellung von Düngemitteln, Kunststoffen, Textilien, Erdöl und vielem mehr zum Einsatz. Um ammoniakinduzierte Spannungsrisskorrosion in Lagertanks und damit verbundene Probleme bei der Produktqualität zu vermeiden, muss anhand einer regelmäßigen Probenahme sichergestellt werden, dass der Wassergehalt im Produkt zwischen 0,2 % und 0,5 % liegt.

Das geschlossene Probenahmesystem für Ammoniak wurde speziell von Swagelok entwickelt, um die gängigen Probleme bei der Entnahme von Ammoniakproben zu vermeiden. Das Ammoniak-Probenahmesystem von Swagelok zeichnet sich durch verschiedene Merkmale aus:

  • Abgeschlossene Probenhalterungen: Ausgestattet mit abgeschlossenen Probenhalterungen, bietet das System eine höhere Sicherheit, da die Expositionsrisiken der Mitarbeiter sowie emissionsbedingte Umweltschädigungen minimiert werden. Durch die geschlossene Probenahme werden die PSA-Anforderungen für Bediener reduziert. Das gläserne Design ermöglicht eine visuelle Prüfung des Probenzustands. Es ist mit einfacher oder doppelter Halterung erhältlich.
  • Vorgekühlte Probenröhrchen: Mithilfe von kaltem Ammoniak wird in einem Kältebad die Wärme aus der Halterung und dem Probenröhrchen abgeleitet, sodass eine exzessive Verdampfung und damit Probleme im Hinblick auf die Probengenauigkeit vermieden werden. Der Füllstand des Kältebads wird über ein höher gelegenes Ablaufröhrchen kontrolliert. Bei der Befüllung des Kältebads wird altes Ammoniak aus der Leitung entfernt, sodass eine frische Probe entnommen werden kann. Über das Ammoniak-Fast-Loop-Modul werden die Probenahmeventile gekühlt, während die Probenahmeleitungen über konzentrische Schläuche vorgekühlt werden.
  • Halbautomatisierte Dosierung: Für eine verbesserte Abfüllung ist das Probenröhrchen mit einer Verschlusskappe ausgestattet. Bei Befüllung des Probenröhrchens wird mithilfe der Verschlusskappe sichergestellt, dass eine präzise Probenmenge entnommen wird. Die Verschlusskappe wird oben auf das Röhrchen aufgesetzt und dient zur Kontrolle des Füllstands. Überschüssige Mengen fließen in das Kältebad ab, sodass eine einheitliche Probengröße gewährleistet ist. Die Probenröhrchen sind in Größen von 100 ml oder 250 ml erhältlich.
  • Bedienung mit einem Handgriff: Für eine einfache Bedienung und zur Vermeidung von Bedienfehlern wird die Probenahme mit einem einzelnen Handgriff gesteuert. Über einen Zahnradmechanismus werden mit einem einzigen Handrad vier Ventile auf die folgenden Positionen eingestellt: „Aus“, „Spülung“, „Kühlung“ und „Probenahme“. Für eine noch bessere Kontrolle bei der Inbetriebnahme und Instandhaltung können optional zusätzliche Kontrollventile vorgesehen werden.
  • Heizgerätesteuerung per Touchscreen: Das Heizgerät kann bequem per Touchscreen bedient werden, um einheitliche Ergebnisse zu erzielen und eine übermäßige Erwärmung zu vermeiden. Die benutzerfreundliche und intuitive Oberfläche mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen sorgt dafür, dass Bedienerfehler auf ein Minimum reduziert werden.

Unsere erfahrenen Fluidsystemingenieure stimmen alle Analysegeräte optimal auf Ihre Spezifikationen ab. Alle Ammoniak-Probenahmesysteme von Swagelok werden gründlich geprüft und sind durch die eingeschränkte Nutzungsdauergarantie von Swagelok abgedeckt.

Erfahren Sie mehr über Sicherheit und Effizienz bei der Probenahme von Ammoniak

Überblick zu unseren Anwendungsleitfäden

Detaillierte Informationen zu unseren Baugruppen anfordern

Evaluierungs- und Beratungsservices von Swagelok

Evaluierungs- und Beratungsservices von Swagelok

Ob bei der Probenahme von Ammoniak oder anderen Fluiden und bei sämtlichen Herausforderungen in Ihren Fluidsystemen können Ihnen die Swagelok-Experten im Rahmen eines Vor-Ort-Besuchs aufzeigen, wie Sie Ihre betriebliche Produktivität steigern, potenzielle Sicherheits- und Umweltprobleme minimieren und eine optimale Systemleistung und -effizienz gewährleisten.

Umfassender Support bei der Probenahme

Ressourcenzentrum

Ingenieur prüft ein geschlossenes Probenahmepanel
Как сократить выбросы в точках отбора проб

Сегодня, когда нефтеперерабатывающим, нефтехимическим и прочим предприятиям нужны новые способы сокращения внеплановых выбросов, существует один сравнительно простой и экономичный подход: использовать замкнутые пробоотборные системы, адаптированные именно для вашего предприятия.

Инженер технического отдела Swagelok обсуждает с заказчиком результаты обследования пробоотборной системы.
Рекомендации для повышения точности системы отбора проб

Соблюдение этих правил’ позволит вам увеличить достоверность и репрезентативность проб на промышленной системе.

Инженеры технического отдела Swagelok
Выездное техническое обслуживание—вопросы и ответы: как инженеры из международного технического отдела помогают повысить эффективность жидкостных и газовых, а также пробоотборных систем

Инженеры технического отдела Swagelok могут помочь операторам жидкостных и газовых, а также пробоотборных систем в решении различных задач—от профилактики утечек до исключения неточностей в отборе проб и не только. Все, ’ что вам нужно знать о техническом отделе Swagelok.

Un ingeniero comprueba la seguridad de un sistema
Su Lista de Comprobación de Seguridad de los Sistemas de Fluidos Industriales

Siga estas mejores prácticas para mejorar la seguridad de sus sistemas de fluidos industriales.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.