Swagelok® 밀폐제
Swagelok® 파이프 나사 밀폐제는 다양한 애플리케이션에서 누설 없는 밀폐를 보장함으로써 시스템 안전성을 강화합니다. Swagelok® TP 시리즈 열교환기 튜브 플러그는 열교환기의 수명을 연장하고 유지보수 비용을 절감할 수 있는 제품입니다.
밀폐제 보기Swagelok 파이프 나사 밀폐제는 다양한 화학물질과 호환성이 필요한 여러 애플리케이션에서 누설 없는 밀폐 성능을 제공합니다. 또한, 다양한 시스템 압력과 온도에 대응하는 등급입니다.
- Swagelok SWAK™ 혐기성 파이프 나사 밀폐제는 빠르고 손쉽게 도포할 수 있으며, 조립 중 파쇄되거나 찢어짐 없이 나사에 점착됩니다. 이 제품은 나사를 윤활하여 조립 중 마모와 협착으로 인한 많은 비용을 초래할 수 있는 나사 손상을 방지합니다. SWAK는 또한 진동 또는 충격에 대한 내성이 있는 본드로 경화되며, 낮은 이탈 토크(breakaway torque)로 완전히 경화된 후에도 손쉽게 풀 수 있는 연결구를 제공합니다.
- Swagelok® PTFE 없는 나사 밀폐제는 SWAK와 유사하게 작동하며, PTFE 기반 밀폐제가 바람직하지 않은 애플리케이션에서 즉각적인 밀폐 기능을 제공합니다.
- Swagelok® PTFE 테이프 파이프 나사 밀폐제는 미국 상용 제품 기술서 A-A-58092 규격을 준수하며, 최고 232°C(450°F)의 온도에서 수나사 경사나사 파이프 나사에 사용할 수 있습니다.
Swagelok® TP 시리즈 열교환기 튜브 플러그로 누설이 있는 튜브 끝을 밀폐하여 열교환기의 수명을 연장할 수 있습니다. 또한, 균일한 경사도와 매끄러운 표면처리로 설치할 때 최소한의 힘으로 양압 밀폐가 가능합니다. 튜브 플러그는 시스템 호환성을 보장할 수 있도록 다양한 재질로 공급 가능합니다.
나사 밀폐제에 대한 질문이 있으십니까?
Catégories de produits d’étanchéité
Obturateurs pour tubes
Les obturateurs pour tubes d’échangeur de chaleur scellent les extrémités des tubes qui fuient, prolongeant ainsi la durée de vie des échangeurs.
Produits d'étanchéité pour filetages
Nos produits d’étanchéité pour filetages sont compatibles avec de nombreux produits chimiques, ce qui permet d’obtenir une parfaite étanchéité dans toutes sortes d’applications.
밀폐제 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Liquides détecteurs de fuites Snoop®; Lubrifiants pour filetages Goop™ ; Produits d’étanchéité pour filetages : SWAK®, ruban PTFE, sans PTFE
Page 1/1 - Les bouchons de tubes d'échangeur thermique ferment les extrémités de tubes qui fuient, prolongeant leur vie. La conicité uniforme et la finition de surface lisse assurent une étanchéité positive avec un minimum de force à l'installation.
압축 가스 누설 감지 서비스
압축 가스 누설을 식별하고 정량화하는 데 도움을 받음으로써, 누출 감소 가능성과 안전, 비용, 생산성 향상을 기준으로 해결해야 할 가장 중요한 문제의 우선순위를 정할 수 있습니다.
누설 감지 서비스에 대해 알아보기고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
누설 감지 사례 연구
심층적인 기술과 애플리케이션 전문 지식을 갖춘 Swagelok 유체 시스템 전문가가 고객이 유체 시스템에서 누설을 찾고 대응하며 방지할 수 있도록 정기적으로 지원합니다. 고객에게 어떤 이점이 제공되었는지 알아보기
유체 시스템 누설의 일반적인 원인과 비용
아주 작은 누설이라도 플랜트의 안전과 수익성을 유지하는 데 심각한 문제가 될 수 있습니다. 누설이 어떻게, 왜 발생하는지, 어떻게 발견하고 검사할지, 결과적으로 플랜트 전반에서 누설에 대응하고 줄이는 전략을 개발하는 방법에 대해 알아보십시오.
타이어 제조 시설에서 흔히 발생하는 유체 시스템 누설 해결
타이어 제조업체는 공정 파이프 누설에 익숙해지기 쉽지만, 누설은 심각한 안전 문제를 야기하고 수익성을 낮출 수 있습니다. 플랜트에서 일반적인 누설 원인을 식별하고 해결하는 방법을 알아보십시오.
시스템 누설을 방지하는 방법: 적절한 튜브 준비의 중요성
튜브 피팅의 성공적인 설치 여부는 다양한 기준에 따라 달라지지만, 가장 중요한 요소 중 하나는 설치 전 적절한 튜브 준비입니다. 손상되거나 거스름이 있거나 부적절하게 절단된 튜브를 피함으로써 비용이 많이 들거나 위험할 수 있는 누설을 방지하는 방법을 알아보십시오.