text.skipToContent text.skipToNavigation

열가소성 호스 — 나일론 호스

이 사양에 사용 가능한 나일론 호스:

  • –40°F(–40°C)~200°F(93°C)
  • 2000 psig(137 bar)~5000 psig(344 bar)

担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。

フィルター条件:
Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。