VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Reducers
Fittings available with these specifications:
- 1/8 to 1/2 in.
- Union, adapter, bushing
- 316 stainless steel
- Maximum 2800 psig (192 bar) to 10 000 psig (689 bar)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-4-VCR-6-DF-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/8 インチ めすVCR®メタル・ガスケット式面シール SS-4-VCR-6-DM-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/8 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 SS-8-VCR-6-DF-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ めすVCR®メタル・ガスケット式面シール SS-8-VCR-6-DM-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간