text.skipToContent text.skipToNavigation
Estaciones de Calibración y Conmutación

Estaciones de Calibración y Conmutación Swagelok®

Las estaciones de calibración y conmutación son subsistemas prediseñados altamente configurables, construidos con componentes para plataformas modulares. Realizan el acondicionamiento final de las muestras antes del análisis y permiten al usuario seleccionar hasta 10 muestras y dos corrientes de calibración utilizando el sistema de selección de corrientes Swagelok.

Hable con un Especialista

La Estación de calibración y conmutación Swagelok (CSM) ofrece conmutación selectiva entre múltiples muestras y condiciones de proceso, y selecciona corrientes de proceso para el análisis. La CSM preacondiciona la muestra asegurando que ésta pasa al analizador a la presión, temperatura, y con el caudal y nivel de filtración adecuados. El diseño de lazo de caudal integrado garantiza la consistencia de los tiempos de entrega al analizador de todas las corrientes, y elimina espacios muertos o la posibilidad de contaminación por cruce de corrientes.

El CSM está construido sobre la plataforma de componentes para Plataformas Modulares Swagelok, utilizando válvulas Swagelok de selección de corrientes (SSV), que permiten al usuario seleccionar la configuración requerida. El modelo estándar admite hasta 10 fluidos de proceso y dos de calibración (líquido o gas). La función principal de la CSM es acondicionar y seleccionar corrientes de proceso, o seleccionar una corriente de calibración para analizar. El sistema selecciona un fluido para analizar en respuesta a una señal neumática de una fuente externa que normalmente es el analizador. La señal abre uno de los módulos de válvulas de doble cierre y venteo SSV que corresponde a la corriente que contiene el fluido a analizar.

La CSM Swagelok ofrece muchas otras ventajas, como:

  • Gran variedad de configuraciones de acondicionamiento de muestras ajustadas a los requisitos de la aplicación
  • Una opción de calibración manual que permite al operador calibrar el analizador en cualquier
  • Identificación de las corrientes por colores—las entradas de las corrientes de proceso son siempre azules, las corrientes de calibración, naranja, el bypass verde y la salida blanca
  • Un espacio de aire venteado que elimina la peligrosa posibilidad de mezcla de aire neumático con el sistema de fluidos presurizado
  • Un diseño modular que permite un fácil mantenimiento
  • Una opción de bypass que permite alto caudal—y la consiguiente reducción del retardo de muestra—a la CSM

Ver más sobre el Servicio Swagelok de Ensamblaje de Sistemas de Fluidos

캘리브레이션 및 방향 전환 모듈 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 설계 및 조립 서비스

모든 산업에 대응하는 맞춤형 제작

Swagelok에서 교육을 받은 전문가가 어떻게 귀사에 적합한 시스템을 설계하고 조립하여 유체 시스템 성능을 개선하고 시간을 절약할 수 있는지 알아보십시오.

필요한 지원 찾기

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

Swagelok 밸브 및 게이지가 있는 분석 계장 판넬
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 방법

분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 것은 쉽지 않습니다. Swagelok 전문가의 설명을 통해 샘플의 대표성이 손상될 때 발생하는 주요 문제를 식별하고 예방하는 방법에 대해 알아보십시오.

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group) 직원이 Swagelok 부품으로 구축된 유체 시스템을 사용하는 모습
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에, 일관성, 신뢰성, 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.

Rosendahl Nextrom과 Swagelok, 협력을 통해 운영 효율성 극대화
광섬유 장비 제조업체가 맞춤형 솔루션으로 효율을 높인 사례

로젠달 넥스트롬(Rosendahl Nextrom)은 1980년대부터 Swagelok에 의존하여 사업을 확장해왔습니다. 이 회사가 경쟁업체보다 앞서며 업계 리더 지위를 유지하도록 해준 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오.

사례 연구: Swagelok 맞춤형 유체 시스템 어셈블리를 사용하여 생산을 강화한 Charbonneau Industries의 예
맞춤형 유체 시스템 어셈블리로 생산성 향상

Charbonneau Industries가 Swagelok 맞춤 솔루션의 사전 제작된 열 릴리프 밸브(thermal relief valve) 시스템을 통해 생산 시간을 단축하고, 인건비를 절감하며, 시스템 품질을 확보하여 핵심 역량에 집중할 수 있었던 방법을 알아보십시오.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.