text.skipToContent text.skipToNavigation
Manguera con Ánima de PTFE

Manguera con Ánima de PTFE y de PFA Swagelok®

La larga vida útil, la gran flexibilidad, la alta resistencia química, la mayor resistencia a la permeabilidad y la facilidad de limpieza de las mangueras con ánima de PTFE y PFA Swagelok, las hacen ideales para controlar los costes en un amplio rango de aplicaciones generales y especializadas.

Ver Manguera con Ánima de PTFE y de PFA

Las mangueras Swagelok de PTFE y PFA están disponibles en opciones de ánima lisa, corrugada e híbrida para satisfacer las distintas necesidades de limpieza, flexibilidad y resistencia a la permeación. Todas las mangueras Swagelok de PTFE y PFA se someten a pruebas de presión para asegurar que cumplen nuestros estrictos estándares de calidad. Algunas mangueras pueden construirse con materiales del ánima rellenos de carbono negro para favorecer la disipación estática.

Las mangueras de PTFE pueden someterse a un tratamiento térmico o "sinterizado" para mejorar la resistencia a la permeación, lo que reduce los costes y los riesgos de seguridad relacionados con las fugas de gas. Tenemos disponibles opciones de sinterizado lento o postsinterizado que limitan las fugas de gas sustancialmente mejor que las mangueras sin sinterizar, y la resistencia a la permeación del gas de nuestras mangueras postsinterizadas está entre las mejores del sector.

El ánima lisa y la flexibilidad de las mangueras Swagelok de PFA las hacen ideales para aplicaciones sanitarias. Una pared interna lisa ofrece un caudal menos restringido y una mayor capacidad de drenaje para una mayor precisión y limpieza. La cubierta de silicona es fácil de limpiar para evitar la acumulación de bacterias, protege la malla de acero inoxidable, protege contra quemaduras y ayuda a mantener temperaturas de proceso.

¿Necesita ayuda para seleccionar la manguera adecuada?

Contacte con los Especialistas Locales

PTFE 및 PFA 코어 호스 카테고리

316L SS 주름 있는 커버가 적용된 주름 없는 PTFE 코어 호스

316L SS 주름 있는 커버가 적용된 주름 없는 PTFE 코어 호스

초고순도가 필수적이며 대기를 향한 투과가 바람직하지 않은 경우, 316L 스테인리스강 나선형 커버가 있는 주름 없는 PTFE 코어 호스를 사용하십시오.

주름 없는 PFA 코어 호스

주름 없는 PFA 코어 호스

주름 없는 코어와 세정하기 쉬운 표면으로 FDA 규정 준수가 필요한 쎄니타리(sanitary) 애플리케이션에 이상적인 Swagelok PFA 코어 호스에 대해 자세히 알아보십시오.

주름 없는 PTFE 코어 호스, B 시리즈

주름 없는 PTFE 코어 호스, B 시리즈

304 SS 편조가 있는 B 시리즈 PTFE 호스는 화학적 호환성과 압력 밀폐를 보장합니다. 사용 압력: 진공~3000 psig. 맞춤형 옵션도 사용 가능합니다. 

주름 없는 PTFE 코어 호스, F-시리즈

주름 없는 PTFE 코어 호스, F-시리즈

F 시리즈 스테인리스강 편조 비금속 PTFE 호스는 꺽임 저항성, 유연성, 화학적 호환성과 함께 다양한 연결구를 제공합니다. 

주름 없는 PTFE 코어 호스, S 시리즈

주름 없는 PTFE 코어 호스, S 시리즈

유연성, 화학적 호환성, 다양한 크기와 연결구를 제공하는 S 시리즈 실리콘 피복 304 SS 편조의 주름 없는 PTFE 호스에 대해 알아보십시오. 

주름 없는 PTFE 코어 호스, T 시리즈

주름 없는 PTFE 코어 호스, T 시리즈

주름 없는 PTFE(플루오르수지) 코어와 304 스테인리스강 보호 편조층이 있는 호스 옵션을 찾아보십시오. 

주름 없는 PTFE 코어 호스, X 시리즈

주름 없는 PTFE 코어 호스, X 시리즈

304 SS 편조가 있는 X 시리즈 PTFE 호스는 유연성과 화학적 호환성을 제공합니다. 크기: 1/4~1인치, 압력: 진공~3500 psig. 맞춤형 옵션도 사용 가능합니다.

주름 있는 PTFE 코어 호스

주름 있는 PTFE 코어 호스

낮은 중량, 유연성, 화학적 호환성이 필요한 애플리케이션에 적합한 주름 있는 PTFE(플루오르수지) 코어 호스 옵션을 알아보십시오.

Catálogos de Manguera y Tubo Flexible

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Ingeniero de servicios de gestión de mangueras Swagelok

Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®

Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.

Más Información Sobre la Gestión de las Mangueras

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Manguera y Tubo Flexible Swagelok
3 pasos para la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta

La seguridad de las mangueras frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen—tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Consulte estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de planta.

Mantenimiento de Mangueras Industriales
El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Mucho Dinero

Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta mucho dinero en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.

consideraciones sobre los materiales de sustitución de las mangueras industriales
Sustitución de Mangueras Industriales: Consideraciones sobre el Material del Ánima

Al seleccionar manguera industrial para sus sistemas de fluidos empiece eligiendo bien el ánima—la capa más interna. Aprenda cómo seleccionar la manguera ideal para su aplicación, gracias a los consejos sobre materiales de las ánimas y tipos de construcción de los expertos de Swagelok.

Tipos de refuerzo para las mangueras industriales
Cómo Seleccionar el Refuerzo de Manguera Adecuado

Las mangueras industriales suelen contener capas de refuerzo críticas que contribuyen a la longevidad y el rendimiento. Conozca los diferentes tipos de capas de refuerzo y cuál es la más adecuada para las diferentes aplicaciones de sistemas de fluidos.

Manguera con Ánima de PTFE Corrugada y Lisa

Manguera con Ánima de PTFE Corrugada y Lisa

Las mangueras con ánima de PTFE corrugada y lisa ofrecen compatibilidad química, capacidad de drenaje y control preciso del caudal. Hay disponibles mangueras disipadoras de carga estática, con ánima rellena de carbono negro, de cumplimiento con la FDA o con la certificación de combustible alternativo ECE R110 para su uso en aplicaciones especializadas. Las opciones incluyen longitudes de manguera personalizadas, cubiertas de manguera y una gama de conexiones finales.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.