text.skipToContent text.skipToNavigation
減圧レギュレーター、ヒーター付き

Swagelok®減圧レギュレーター、ヒーター付き

ヒーター付き減圧レギュレーター KEVシリーズを液体試料の気化やガス試料の予熱に使用すると、凝縮を防止することができます。

レギュレーターの選定サポートを依頼する

ヒーター付き減圧レギュレーター KEVシリーズは、液体試料の気化やガス試料の予熱に使用することができます。ヒーターがプロセス流体に直接接触しているため、熱効率に優れています。また、ヒーターは取り外すことができるため、簡単に洗浄することができます。KEVシリーズ・レギュレーターの感知メカニズムはダイヤフラム・タイプまたはピストン・タイプがあり、温度調節器が内蔵されています。

KEVシリーズ・レギュレーターは、電子制御装置で温度設定をオーバーライドすることで、蒸発を止めることなく過熱を防止します。内容積が小さく、汎用性に優れた設計を採用することで、感度や二次側圧力について特定のアプリケーションのニーズに適合させることができるため、さまざまな気化および予熱の要件に柔軟に対応します。

KEVシリーズ・レギュレーターは、ATEX、IECEx、UKEX、CSAの認証を取得しており、過酷かつ危険な条件下の使用が可能です。詳細につきましては、製品カタログをご参照ください。温度等級はT3(全ヒーター共通)です。

KEVシリーズ・レギュレーターを使用してダウンタイム(停止時間)を防止する方法につきましては、レギュレーター動画プレイリスト をご覧ください。

仕様

一次側の最高使用圧力 24.8 MPa
二次側の圧力調整範囲0~0.068 MPaから0~24.8 MPa
流量係数(Cv値)0.02または0.06
電気仕様電源:120/240 V(AC)(± 10%)、50/60 Hz
ヒーターの仕様:50 W、100 W、150 W、200 W
温度制御範囲23~193°C
防爆/危険エリアに関する認証
  • ATEX(ヨーロッパ基準)、UKEX(英国基準)、IECEx(国際基準)および日本—Group II, Category 2G, Ex db IIB+H2 T3 Gb
    周囲温度範囲:–20~60°C
  • CSA(カナダおよびアメリカ)—Class I, Div 1, Groups B, C, and D; T3; CSA Encl Type 4
    周囲温度範囲:–50~50°C

Swagelokレギュレーター KEVシリーズを使用してアップタイムを最大化し、トラブルを最小限に抑える方法を紹介します。

コラム記事を読む

ヒーター付き減圧レギュレーターのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

レギュレーター流量曲線作成ツール

適切なレギュレーターの選定サポートが必要ですか?

さまざまなアプリケーション条件下でのレギュレーターのタイプにつきましては、レギュレーター選定動画をご覧ください。

適切なレギュレーターを探す

Swagelok Resources Curated for You

Supply pressure effect in regulators
Managing Supply Pressure Effect (SPE) in a Regulator

Supply pressure effect, also known as dependency, is an inverse relationship between inlet and outlet pressure variables within a regulator. Learn how to manage this phenomenon in your pressure regulators with tips from Swagelok.

Swagelok RHPS Series Regulators
How Thorough Testing Ensures Reliable Regulator Performance

Have you ever wondered what testing goes into a product designed to operate in extreme conditions? Take a look behind the lab doors, following the development journey of RHPS Series industrial regulators rated for use at temperatures well below zero.

Flow curve chart demonstrating droop
How to Flatten a Regulator Flow Curve to Reduce Droop

Droop is an issue for every pressure-reducing regulator. Learn how to minimize droop and flatten regulator flow curves with various dome loaded regulator configurations.

Regulators used to reduce time delay
How to Use a Regulator to Reduce Time Delay in an Analytical Instrumentation System

Time delay is often underestimated or misunderstood in analytical systems. One way to mitigate this delay is with a pressure-controlled regulator. Learn how to manage your analytical system’s time delay with these tips.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。