Válvulas
Válvulas disponibles con estas especificaciones:
- 3 a 25 mm (1/16 a 2 pulg.)
- –200°C (–325°F) a 648°C (1200°F)
- Acero inoxidable 316, 316L o 316L VIM-VAR, latón, acero inoxidable recubierto de Xylan® acero inoxidable 316, PTFE, 316L VAR, PCTFE, FKM fluorocarbono, latón cromado con neblina de plata, aleación 400, PEEK, polipropileno, acero inoxidable 302, PFA, acero al carbono, Kalrez, Nilón, aleación C-276, elgiloy, etileno propileno, fenólico, poliimida, acero inoxidable 304, acero inoxidable 316 recocido para gases sulfurosos, CF3M, poliamida
- 3,4 bar (50 psig) a 4134 bar (60 000 psig)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
다이어프램 밸브 — UHP 대유량 다이어프램 밸브, DF 시리즈 — 직선형, 수동 개폐
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 26LV-DFFR8-P-GR 316L VAR 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR -
다이어프램 밸브 — UHP 대유량 다이어프램 밸브, DF 시리즈 — 직선형, 액츄에이터 있음
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 26LV-DFBW6-P-C 316L VAR 3/8인치 튜브 맞대기 용접 3/8인치 튜브 맞대기 용접 6LV-DFBW8-P-C 316L VAR 1/2인치 튜브 맞대기 용접 1/2인치 튜브 맞대기 용접 6LV-DFFR8-P-C 316L VAR 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 6LV-DFHFR4-P-C 316L VAR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 HVCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 HVCR 6LV-DFHFR4-P-O 316L VAR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 HVCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 HVCR 6LV-DFMR8-P-C 316L VAR 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) W/수나사 너트 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) W/수나사 너트
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas