Pipe Fittings — Couplings
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
파이프 피팅 — 커플링 — 크로스
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeB-4-CS 황동 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-12-CS 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 3/4인치 암나사 NPT SS-16-CS 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 1인치 암나사 NPT SS-2-CS 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 암나사 NPT SS-4-CS 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-6-CS 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT 3/8인치 암나사 NPT SS-8-CS 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT -
파이프 피팅 — 커플링 — 직선형
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-4-HCG-10K 316 스테인리스강 1/4인치 두꺼운 벽 암나사 NPT 1/4인치 두꺼운 벽 암나사 NPT SS-12-HCG 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 3/4인치 암나사 NPT SS-16-HCG 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 1인치 암나사 NPT SS-4-HCG 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-4-HCG-RT 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 SS-6-HCG 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT 3/8인치 암나사 NPT SS-8-HCG-10K 316 스테인리스강 1/2인치 두꺼운 벽 암나사 NPT 1/2인치 두꺼운 벽 암나사 NPT SS-8-HCG-RT 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 SS-8-HCG 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT SS-2-HCG 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 암나사 NPT -
파이프 피팅 — 커플링 — 90° 엘보우
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-8-ME 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT SS-6-ME 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT 3/8인치 수나사 NPT SS-8-E 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT B-4-E 황동 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-12-E 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 3/4인치 암나사 NPT SS-16-E 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 1인치 암나사 NPT SS-2-E 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 암나사 NPT SS-2-ME 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT SS-4-E 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-4-ME 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT SS-6-E 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT 3/8인치 암나사 NPT SS-6-E-RT 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 SS-8-E-10K 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT SS-12-ME 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT 3/4인치 수나사 NPT -
Pipe Fittings — Couplings — 티
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeB-8-T 황동 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT SS-2-MT 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT SS-2-T 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 암나사 NPT SS-4-MT 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT SS-4-T 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-4-T-RT 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 SS-6-MT 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT 3/8인치 수나사 NPT SS-6-T 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT 3/8인치 암나사 NPT SS-6-T-RT 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 SS-8-MT 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT SS-8-T 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT SS-12-T 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 3/4인치 암나사 NPT SS-16-T 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 1인치 암나사 NPT SS-8-T-RT 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 B-4-T 황동 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT
Product Availability by Store Location
Hours